Zarządzanie farmą

Instalacje na otwartej przestrzeni

Najlepsze technologie i kompetencje

Niezawodne i trwałe rozwiązania firmy Phoenix Contact nadają się optymalnie do wyposażenia instalacji na otwartej przestrzeni.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

  • Technika przyłączeniowa
    Technika przyłączeniowa

    Firma Phoenix Contact oferuje wiele rozwiązań do okablowania – od modułów fotowoltaicznych, poprzez skrzynki przyłączeniowe, po falowniki.

  • Przyłącze generatora
    Przyłącze generatora

    Skrzynki przyłączeniowe generatorów to kompletne rozwiązanie służące do zbierania i rozdzielania prądów stringów, do ochrony modułów i do monitorowania wydajności instalacji.

  • Rejestrator danych
    Zarządzanie farmą: automatyzacja i sterowanie

    Przy użyciu komponentów i rozwiązań do automatyzacji i budowy sieci można polepszyć sprawność i rentowność systemu fotowoltaicznego.

  • Pomiar danych pogodowych
    Zarządzanie farmą: automatyzacja i wizualizacja

    Popraw efektywność energetyczną instalacji na otwartej przestrzeni dzięki ciągłemu monitorowaniu danych pogodowych.

  • Wizualizacja w portalu
    Zarządzanie farmą: SCADA i połączenie z portalem

    Nasze rozwiązania systemowe pozwalają na ciągłe zbieranie i przetwarzanie danych farmy fotowoltaicznej.

  • Zarządzanie dostawami energii do sieci
    Zarządzanie dostawami energii do sieci

    Sprzęt i oprogramowanie firmy Phoenix Contact zapewniają niskie nakłady na projektowanie przy regulacji dostarczania energii do sieci w celu zapewnienia stabilności działania sieci elektrycznych.

  • Trackery
    Systemy trackerów

    Przy użyciu hybrydowych rozruszników silnika i komponentów automatyzacyjnych firmy Phoenix Contact systemy trackerów niezawodnie śledzą słońce.

Fotowoltaika w znacznym stopniu przyczynia się do zaspokojenia coraz większego zapotrzebowania na energię. Na całym świecie rośnie zainteresowanie budową coraz większych i coraz efektywniejszych instalacji fotowoltaicznych na otwartej przestrzeni. Do kluczowych czynników sukcesu należy monitoring, sieć i komunikacja, niezbędne do zapewnienia stabilności oraz efektywnego utrzymania ruchu.

Jednocześnie przy większych systemach niezwykle ważna jest prosta i szybka technika przyłączeniowa. Sięgnij po rozwiązania firmy Phoenix Contact.

Zarządzanie farmą

Zarządzanie farmą  

Firma Phoenix Contact oferuje niezawodne rozwiązania do efektywnej eksploatacji instalacji na otwartej przestrzeni

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Zarządzanie farmą

Zalety naszego zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną


Bezpieczne zarządzanie farmą

Wideomonitoring i technologia sieciowa dla systemów fotowoltaicznych


Elastyczna regulacja systemu wytwarzania energii

Dla stabilności naszych sieci elektrycznych.

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Pierwszy na świecie system zarządzania farmami fotowoltaicznymi oparty na standardach przemysłowych.

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną
Dowiedz się więcej

Z ręką na pulsie instalacji

ImpulseCheck to system wspomagający ochronę przed przepięciami.

System wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck
Dowiedz się więcej!

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro