Zastosowania i rozwiązania w dziedzinie energetyki słonecznej

Zastosowania i rozwiązania

Wszystko do efektywnych instalacji

Firma Phoenix Contact oferuje najwyższej klasy rozwiązania przemysłowe dla wszystkich aspektów fotowoltaiki.

Powrót do Energia słoneczna

Kategoria

  • Zarządzanie farmą
    Instalacje na otwartej przestrzeni

    Firma Phoenix Contact oferuje niezawodne rozwiązania do instalacji na otwartej przestrzeni – od sieci i monitoringu, po komunikację.

  • Instalacje dachowe
    Instalacje dachowe

    Firma Phoenix Contact oferuje szeroki asortyment produktów do instalacji dachowych, służących do ich monitorowania i ochrony przed prądami piorunowymi i przepięciami.

  • Hybrydowe systemy energetyczne
    Hybrydowe systemy energetyczne

    Wytrzymałe rozwiązania i komponenty dla hybrydowych systemów fotowoltaicznych są odporne na najbardziej niekorzystne warunki otoczenia.

Rozwiązania do fotowoltaiki

Firma Phoenix Contact to kompetentny i niezawodny partner oferujący rozwiązania do optymalnej i niezawodnej eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Nasza oferta obejmuje rozwiązania do wszelkiego rodzaju instalacji: od instalacji naziemnych i dachowych, po hybrydowe systemy zasilania.

 
Świat energetyki słonecznej
Integracja w budynku
Instalacje dachowe
Systemy trackerów
Zarządzanie farmą
Hybrydowe systemy energetyczne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410