Technologia ładowania dla zrównoważonej elektromobilności

Z myślą o globalnej elektromobilności jutra tworzymy wiodące technologicznie i wysokiej jakości produkty, które inspirują.
Chłodzony wtyk ładowania HPC w laboratorium testowym

Partner technologiczny w zakresie elektromobilności

Dzięki naszemu szerokiemu portfolio technologii ładowania dla elektromobilności postrzegamy siebie jako pioniera i wspólnika naszych klientów i społeczeństwa w przyspieszaniu przejścia na zrównoważony rozwój mobilności poprzez elektryfikację i cyfryzację, powstrzymanie globalnego ocieplenia i ochronę klimatu.

Poznaj CHARX Produkty stworzone specjalnie dla elektromobilności

Interaktywna mapa: Przegląd rodziny produktów CHARX
Kable ładowania AC
Kable ładowania w trybie 3 z wtykami NACS, typu 1, typu 2 i GB/T – ergonomiczne, wytrzymałe i wysokiej jakości.
Do kabli ładowania AC
Kable ładowania DC
Kable ładowania DC z wtykami NACS, CCS i GB/T – dla wszystkich klas mocy, od ładowarek naściennych po parki ładowarek HPC.
Do kabli ładowania DC
Gniazda stacji ładowania
Modułowe gniazda ładowania typu 2 do przenośnych kabli ładowania AC – z wyświetlaczem LED, przesłoną i czujnikami temperatury.
Do gniazd stacji ładowania
Ochrona przed przepięciami
Ochrona punktów ładowania i pojazdów przed uszkodzeniem wskutek uderzenia pioruna i operacji łączeniowych.
Do ochrony przed przepięciami
Gniazda ładowania pojazdu
Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu do ładowania AC i DC wszystkich typów pojazdów elektrycznych – dla typu 1, typu 2, CCS i GB/T.
Do gniazd ładowania pojazdu
Energoelektronika i dystrybucja energii
Moduł mocy i dystrybucji do efektywnego i skalowalnego zasilania DC stacji szybkiego ładowania.
Do energoelektroniki i dystrybucji energii
Sterowniki ładowania AC
Modułowy sterownik ładowania w trybie 3 – przygotowany do Vehicle-to-Grid, plug-and-charge i przepisów o legalizacji.
Do sterowników ładowania AC
Sterowniki ładowania DC
Wydajny sterownik ładowania DC do nowoczesnych stacji ładowania CHAdeMO i CCS.
Do sterowników ładowania DC
Sterowniki ładowania pojazdu
Sterownik ładowania dla wszystkich pojazdów elektrycznych z gniazdem ładowania CCS – uniwersalny i kompatybilny z Vehicle-to-Grid.
Do sterowników ładowania pojazdu

Poza wytwarzaniem czystej energii ważnym czynnikiem w drodze do All Electric Society jest elektromobilność. Dzięki wysokowydajnej technologii ładowania umożliwiamy korzystanie ze zrównoważonej, usieciowionej i praktycznej elektromobilności. Wspólnie kształtujmy transformację mobilności!

COO Ralf Döhre i CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre i CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Kabel do ładowania AC 50 A NACS (North American Charging Standard) firmy Phoenix Contact

NACS nadchodzi – nie zostajemy w tyle Pierwsze kable ładowania NACS będą dostępne od drugiego kwartału 2025 roku

Do tej pory CCS typu 1 był oficjalnym i ustalonym standardem ładowania na rynku północnoamerykańskim. Zmieni się to wraz z nadchodzącym North American Charging Standard (NACS).

Jako pionier w technologii szybkiego ładowania, naturalnie chcemy sprostać zmieniającym się wymaganiom naszych klientów. Będziemy zatem oferować wysokowydajną technologię ładowania NACS, która będzie cechować się typową jakością Phoenix Contact i będzie spełniać wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości, funkcjonalności i designu:

  • Kable do ładowania AC o natężeniu 50 A i 80 A będą dostępne do końca 2024 roku.
  • Kable ładowania DC o natężeniu 200 A będą również dostępne do końca 2024 roku.
  • Kable ładowania DC dla wyższych wartości natężeń, również chłodzone cieczą, pojawią się w 2025 roku.
  • Równolegle opracowywane są niestandardowe gniazda ładowania dla producentów samochodów.
  • Uniwersalne gniazda do ładowania pojazdów użytkowych, maszyn mobilnych i sektora transportowego będą dostępne w różnych klasach mocy od 2026 roku.
Osoba ładująca ciężarówkę elektryczną za pomocą wtyku ładowania MCS

Megawatt Charging System (MCS) Moc ładowania do 3,75 MW dla ciężkich pojazdów użytkowych

Megawatt Charging System (MCS) ma stać się międzynarodowym standardem systemu szybkiego ładowania dla ciężkich pojazdów użytkowych. Ma umożliwiać osiągnięcie mocy ładowania do 3,75 MW.

Od czasu utworzenia grupy zadaniowej CharIN MCS w 2018 r. pracujemy nad zdefiniowaniem wymagań rozwoju standardu ładowania MCS.

Spodziewamy się zaoferować odpowiednie kable do ładowania MCS na początku 2026 r., a gniazda ładowania pojazdu MCS w standardowej wysokiej jakości Phoenix Contact w perspektywie średnioterminowej.

Odkryj teraz jako e-paper
Nowa broszura na temat elektromobilności

Odkryj nasze bogate portfolio technologii ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, przedstawione na ponad 160 stronach. Możesz również dowiedzieć się wszystkiego o naszej firmie i poznać podstawy technologii ładowania.

Zobacz broszurę
Broszura dotycząca elektromobilności, w wersji drukowanej i jako elektroniczny dokument na tablecie

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu elektromobilności. Wspólnie kształtujmy transformację mobilności!