U nas zawsze znajdziesz odpowiednią technologię przyłączeniową do danego zastosowania.
Phoenix Contact od ponad 90 lat tworzy innowacyjne produkty związane z techniką połączeń elektrycznych i automatyzacji.
Wiedza, doświadczenie i odpowiednie rozwiązania w zakresie elektrycznych technologii przyłączeniowych przynoszą rezultat w postaci różnorodnych produktów. Stanowią one efekt kilkudziesięcioletniego, intensywnego rozwoju i konsekwentnego nastawienia na potrzeby klientów ze wszystkich branż. Liczne patenty świadczą o tym, że wiele technologii przyłączeniowych firmy Phoenix Contact powstało na bazie własnych rozwiązań.
Zaletą naszych zacisków śrubowych jest bezobsługowe przyłączanie przewodów i maksymalna elastyczność dzięki możliwości przyłączenia wielu przewodów.
Nasze połączenia sprężynowe to wysoki komfort przyłączania i intuicyjna obsługa.
Technologia szybkozłączy QUICKON firmy Phoenix Contact wyróżnia się kompaktowym złączem obrotowym z opatentowanym stykiem tnącym.
Zacisk Pierce firmy Phoenix Contact to bezpieczna technika przyłączeniowa bez wstępnego przygotowania przewodów.
Nasze technologie przyłączeniowe zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przesyłaniu danych, sygnałów i mocy. Niezależnie od wybranego rodzaju produktu i techniki przyłączeniowej, otrzymany wyrób firmy Phoenix Contact będzie na pewno wysokiej jakości. Spełnianie wysokich wymagań dotyczących jakości to nasz priorytet. Nasze systemy stykowe są wielokrotnie sprawdzane i posiadają certyfikat zezwalający na stosowanie w przemyśle.
Zaciski Push-in zostały zaprojektowane do bezpośredniego podłączania przewodów: do miejsca podłączenia przewodu można bezpośrednio i bez użycia narzędzi wtykać przewody sztywne lub przewody z tulejkami.
Specjalny kształt sprężyny pozwala na łatwe wetknięcie przewodów z tulejką o przekroju od 0,25 mm². Niskie siły wtykowe znacznie ułatwiają oprzewodowanie. Do otwierania sprężyny zarówno w celu odłączenia przewodu, jak i podłączenia elastycznych przewodów bez tulejki o przekroju od 0,14mm² służy przycisk — odbywa się to w łatwy sposób bez bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi prąd.
Specjalne sprężyny stykowe wykonane z wysokogatunkowej stali sprężynowej gwarantują maksymalne siły stykowe i wyciągowe oraz odporne na wibracje i gazoszczelne połączenie.
"$pageName" na