CHARX – Technologia ładowania dla elektromobilności

Technologia ładowania dla elektromobilności
Powrót do Produkty

Kategoria

  • Energoelektronika
    Energoelektronika DC do stacji szybkiego ładowania

    CHARX power – moduły mocy DC do montażu w szafie rack oraz odpowiednie szafy systemowe do stacji szybkiego ładowania DC.

  • Ochrona przed przepięciami
    Ochrona przed przepięciami do stacji ładowania i ładowarek naściennych

    CHARX protect – ograniczniki przepięć do ochrony stacji ładowania i pojazdów przed uszkodzeniem wskutek uderzenia pioruna i operacji łączeniowych.

  • Zestawy startowe
    Zestawy startowe

    CHARX start – zestawy zawierające wszystkie komponenty niezbędne do samodzielnej budowy stacji ładowania AC wraz ze schematem oprzewodowania.

Szukaj w Technologia ładowania dla elektromobilności

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Od stacji ładowania po samochód elektryczny: nasze produkty CHARX zostały stworzone specjalnie dla elektromobilności i obejmują cały proces ładowania. Obok gniazd ładowania HPC dla pojazdów elektrycznych oferujemy niemal wszystkie komponenty nowoczesnych punktów ładowania – od prywatnych ładowarek naściennych AC po ogólnodostępne stacje szybkiego ładowania CCS. Jesteśmy niezawodnym partnerem w dziedzinie inteligentnej, sieciowej infrastruktury ładowania. Nasze produkty umożliwiają ładowanie HPC (High Power Charging) o mocy ładowania do 500 kW.

Korzyści

  • Seria CHARX obejmuje wszystkie produkty niezbędne do procesu ładowania
  • Łatwa instalacja, uruchamianie i serwisowanie dzięki jednolitej, modułowej konstrukcji
  • Szybkie, bezpieczne i zgodne z normami punkty ładowania i złącza ładowania oparte na najnowszych technologiach
  • Inteligentne zarządzanie wielostanowiskowymi stacjami ładowania z produktami obsługującymi popularne standardy komunikacji i otwartymi interfejsami
  • Przyszłościowe wielostanowiskowe stacje ładowania do elastycznej rozbudowy dzięki modułowym, skalowalnym systemom

Poznaj CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Dalsze produkty do infrastruktury ładowania

Oferujemy kompleksowy wybór produktów do ładowania pojazdów elektrycznych  

Oferujemy kompleksowy wybór produktów do ładowania pojazdów elektrycznych

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania lub dużych stacji wielostanowiskowych. Poza przedstawionymi tu produktami CHARX oferujemy również:

Skorzystaj z naszych rozwiązań

Kobieta z samochodem elektrycznym na stacji ładowania  

Rozumiemy Twoje potrzeby

Phoenix Contact ma wieloletnie doświadczenie i oferuje kompleksowe rozwiązania do ładowania w dziedzinie elektromobilności. Rozumiemy Twoje potrzeby i oferujemy pomoc przy planowaniu i realizacji.Dowiedz się więcej na następujące tematy:

  • Typowe zastosowania ładowania i nasze rozwiązanie
  • Oferta serwisu i wsparcia
  • Zrealizowane projekty klientów
  • Podstawy technologii ładowania i literatura fachowa
  • Pomocne i ciekawe filmy i tutoriale
  • Aktualne targi i wydarzenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Pionierskie technologie w elektromobilności

Przegląd naszych produktów do elektromobilności z managerem produktu Danielą Stüker