Tilkoblingsteknikk for LED-anvendelser – liten, hvit og rask

Tilkoblingsteknikk for LED-formål

Liten, hvit og rask – din nyskapende løsning for stive og fleksible LED-kretskort.

Nye belysningskonsepter krever nyskapende løsninger. Med seriene PTSM og PTF kan stive og fleksible LED-kretskort tilkobles raskt og enkelt.

Dine fordeler

  • Spesielt designet for LED-formål – takket være lysekte, hvitt kunststoff og kompakt byggform
  • Universell tilkoblingsløsning – til fleksible og stive LED-kretskort
  • Tidsbesparelse – med enkel tilkobling uten bruk av verktøy
  • Rask oppstart – takket være prefabrikkert forsyningselement i PTF-serien

Tilkoblingsteknikk for fleksible LED-kretskort – PTF

Serien PTF  

Serien PTF

Kabelsko

  • Opptil 10 A / 25 V pr. plugg
  • Formtilpasset forbindelse med kretskortet
  • til 8 mm kretskort
  • Pierce-tilkobling

Forsyning

  • Opptil 10 A / 25 V pr. plugg
  • 2- eller 4-polet utførelse med prefabrikkerte ledninger
  • Integrert låsemekanisme

Tilkoblingsteknikk for stive LED-kretskort – PTSM

Serien PTSM  

Serien PTSM

Printmoduler

  • 6 A / til 320 V
  • Robust ankermetall
  • Rask Push-in-tilkobling
  • Egnet for automatiserte THR-loddeprosesser
  • 5 mm bygghøyde

Pluggforbindere

  • 6 A / til 320 V
  • Rask Push-in-tilkobling
  • Inverterte varianter
  • Passende basislister egnet for automatiserte THR-loddeprosesser
  • 5 mm bygghøyde

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor, og få mer informasjon om tilkoblingsteknikk for LED-anvendelser.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00