Løsninger for nett- og anleggsbeskyttelse

Oversikt

Trafohus foran foten av et vindanlegg  

Høy nettstabilitet grunnet direktiver for nettforsyning

  • Forsyningen av generert energi i forsyningsnettet underligger i dag betydelig strengere krav enn for bare få år siden.
  • Alle vindanlegg trenger en egen forsyningsstyring.
  • Phoenix Contact tilbyr komplette løsninger for forsyningsstyring og nettovervåking slik at du kan imøtekomme disse kravene med anlegg som er i henhold til standard.

Anvendelse

Elektrisitetsverk  

Lavspenningsdirektivet sikrer nettstabiliteten

Initiativer som tyske Erneuerbare Energien Gesetz (EEG, lov om fornybare energier) har som formål å trinnvis skifte ut vanlige metoder for generering av energi med fornybare energikilder.

Det fører til økt arbeid for å sikre stabil nettdrift slik at energien kan transporteres pålitelig til forbrukerne og med høy kvalitet.

I dag har vindanlegg derfor også som oppgave å motvirke svingninger i nettet og dermed øke nettstabiliteten.

I den forbindelse må de imøtekomme betingelsene for nettilkobling i respektive land, i Tyskland er dette definert i lavspenningsdirektiv VDE-AR-N 4105. I tillegg må driftsansvarlige integrere en nett- og anleggsbeskyttelse som samler inn nettets tilstandsverdier og som foretar nødutkobling om nødvendig. Med løsninger for forsyningsstyring fra Phoenix Contact overvåker du forsyningsnettet kontinuerlig, og anleggets kontroller kan dermed reagere på hendelser i nettet.

I dag har vindanlegg derfor også som oppgave å motvirke svingninger i nettet og dermed øke nettstabiliteten.

I den forbindelse må de imøtekomme betingelsene for nettilkobling i respektive land, i Tyskland er dette definert i lavspenningsdirektiv VDE-AR-N 4105. I tillegg må driftsansvarlige integrere en nett- og anleggsbeskyttelse som samler inn nettets tilstandsverdier og som foretar nødutkobling om nødvendig. Med løsninger for forsyningsstyring fra Phoenix Contact overvåker du forsyningsnettet kontinuerlig, og anleggets kontroller kan dermed reagere på hendelser i nettet.

Topologi forsyningsstyring

Forsyning av energi i henhold til standarder, til enhver tid

Løsning

Småkontroller ILC 191 ETH 2TX  

Selve hjertet i denne løsningen er småkontrolleren ILC 191 ETH

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) fra Phoenix Contact er en modulær løsning for forsyningsstyring og nettovervåking som imøtekommer kravene i direktiv VDE-AR-N 4105. Løsningen omfatter et SD-kort med et spesielt program samt en småkontroller ILC 191 ETH 2TX for evaluering av målte nettstørrelser i samsvar med VDE-AR-N-4105 og som hentes fra Inline I/O-modulen via funksjonsmodul IB IL PM 3P/N/EF-PAC. Løsningen suppleres med en digital Inline-utgangsklemme IB IL 24 DO8/HD-PAC for styring av koblingsbryterne samt ved behov en ytterligere funksjonsmodul for nettmåling dersom funksjonen for nettsynkronisering av synkrongeneratorer er nødvendig. Etter at komponentene er plugget sammen etter Plug-and-Play-prinsippet, trenger man kun en vanlig PC med Ethernet-grensesnitt og Firefox-nettleser fra versjon 24.00 for å sette NA-beskyttelsen i drift.

Grid Monitoring and Protection Controller muliggjør også måling av strøm opptil fem ampere henholdsvis tilkobling av strømtransformatorer for å registrere energien. Dataene kan da videreføres til anleggets kontroller via PROFINET eller Modbus/TCP og viderebehandles der.

I tillegg til nettovervåkings- og synkroniseringsfunksjonen brukes GMPC også som lagringsenhet for historiske data. Den sikrer nettverdier, energidata og netthendelser syklisk med referanse til VDE-AR-N-4105 og diagnostikkinformasjon. Hvis det oppstår en kritisk nettilstand, lagres nettverdiene i CSV-format fem sekunder før og etter hendelsen med millisekund-tidsstempel. Informasjonen kan benyttes i forbindelse med analyser.

Dine fordeler

  • Alltid full oversikt over energidata takket være en intelligent løsning for måling av energi
  • Forsyning i samsvar med direktiver i henhold til VDE-AR-N-4105 og DIN VDE 0126-1-1
  • Det kreves ingen programmeringskunnskaper, takket være oppstart via webvisualisering.
  • Servicevennlig anleggsbeskyttelse takket være funksjon for fjernopphenting

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Inline-klemmeIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline-effektmåleklemmeIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline-kontrollerILC 191 ETH 2TX2700976
ProgramvarelisensGMPC 
BeskrivelseTypeArt.nr.
Inline-klemmeIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline-effektmåleklemmeIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline-kontrollerILC 191 ETH 2TX
ProgramvarelisensGMPC 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk