Drivlinje

Drivlinje

Selve hjertet i anlegget ditt

Ved å overvåke og styre drivlinjen oppnår du optimal tilgjengelighet og minimal slitasje.

Ved transmisjonssystemene utgjør drivlinjen selve hjertet i ethvert vindanlegg. Ved å overvåke og foreta optimal styring vil ikke bare anleggets tilgjengelighet forbedres, men også komponentenes slitasje reduseres.

I tillegg til klassisk Condition Monitoring for overvåking av vibrasjoner må i dag også et høyt antall ytterligere parametere overvåkes pålitelig. Som et supplement til løsninger som har med tilstandsovervåking å gjøre, leverer Phoenix Contact en stor portefølje med produkter for tilkobling og overvåking av strøm på generatorer.

Dine fordeler

  • Pålitelig tilstandsovervåking med EMC-godkjente måleløsninger for alle relevante parametere
  • Pålitelig forbindelsesteknikk med robuste utførelser i metall eller kunststoff
  • Redusert vedlikehold grunnet tilstandsbasert overvåking av komponenter

Overvåking

Løsning for overvåking på drivlinjen  

Pluggforbindersystemer for pålitelig dataoverføring

Overvåking på drivlinjen er i dag mye mer enn bare overvåking av vibrasjoner: Temperaturer og turtall i de forskjellige segmentene er like viktige faktorer.

Spesielt på generatoren er innsamling av data et vanskelig foretak på grunn av elektromagnetisk kompatibilitet. I mange bransjer må den i tillegg være funksjonelt sikker.

Spesielle pluggforbindersystemer fra Phoenix Contact sørger her for pålitelig dataoverføring.

Sterkstrømsdistribusjon

Løsning for sterkstrømsdistribusjon  

Kraftige pluggforbindere for bruk ved krevende forhold

Effektoverføringen fra generator til omformer stiller strenge krav til komponentene som benyttes.

Kablingsløsninger som HEAVYCON EVO er rustet for sterke vibrasjoner og temperatursvingninger og ideelle for overføring av effekt, data og signaler på vindanlegget.

Den modulære konstruksjonen åpner for kundespesifikke tilpasninger som gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser når anlegget skal konstrueres.

Bremsesystem

Løsning for implementering av bremsesystemer  

Robuste kablingsløsninger for implementering av bremsesystem

For å kunne styre bremser på en intelligent måte må tilstanden overvåkes til enhver tid. Derfor bør styring og evaluering foretas via anleggets kontroller.

En intelligent brems kan ikke bare øke slitedelenes brukstid, men også gjøre det enklere å planlegge vedlikehold.

Med robuste komponenter for feltkabling leverer Phoenix Contact en helt ideell løsning for implementering av bremsesystemene.

Effektiv Condition Monitoring for lengre brukstid

For å forebygge dyr svikt trenger drivlinjen, med tilkoblet generator, et omfattende Condition-Monitoring-system. Samtidig forårsaker den selv, med sitt egne mekaniske system og EMC-forhold, miljøtilstander som det tekniske systemet må takle. I den forbindelse er de robuste overvåkingssystemene fra Phoenix Contact velegnet.

Condition Monitoring for drivlinjen

Overvåkingsløsninger fra Phoenix Contact tåler også de harde miljøforholdene i drivlinjen

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk