Overvåk og reguler drikkevannsbehandlingen – med løsninger utviklet av Phoenix Contact.
Drikkevann utvinnes fra forskjellige kilder, blant annet grunn- og overflatevann. Avhengig av kvaliteten på grunn- hhv. overflatevannet fremgår forskjellige behandlingsmetoder for drikkevannsforsyningen.
Phoenix Contact tilbyr løsninger for forskjellige brukstilfeller. Det omfatter pålitelig overvåking og regulering av desentrale brønnfelter, uttakstårn og vannreservoarer takket være standardisert fjernstyrekommunikasjon.
For å styre prosessene for behandling av drikkevann fra overflatevann forutsettes en pålitelig databehandling av måleverdier, for eksempel turbiditet, pH-verdi, ledeevne og temperatur.
Fremtidssikker fiberoptisk kabling, omfattende konsepter for overspenningsbeskyttelse og redundante Ethernet-nettverk åpner for høy anleggstilgjengelighet.
Med fjernstyreteknikk fra Phoenix Contact overvåker du desentrale stasjoner pålitelig, for eksempel elvebreddefiltrasjon.
Protokollomformeren Resygate omformer mange vanlige kommunikasjonsprotokoller til standardiserte fjernstyreprotokoller og bidrar dermed til betydelige kostnadsbesparelser for grensesnitt i styresystemet.
Overfør prosessdata samlet fra forskjellige fjernstyrestasjoner til kontrollrommet via en standardisert fjernstyrekommunikasjon som IEC 60870-5-104.
Protokollomformeren Resygate samler dataene og overfører dem pålitelig til kontrollrommet. Slik har du alltid full oversikt over samtlige utestasjoner.
Protokollomforming fra IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP til IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på