Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingsteknikk

Sikker forbindelse

Tilkoblingsteknikk som passer til anlegget i felten: Lang levetid og enkel å koble til.

Fra fotovoltaikkmodulen via tilkoblingsboksen og helt til vekselretteren – Phoenix Contact har et høyt antall kablingsløsninger som er nøyaktig tilpasset kravene for solenergianlegg i felten.

Lang levetid og rask og enkel installering står i fokus. Slik kan feltkonfeksjonerbare DC-pluggforbindere monteres på få sekunder, uten bruk av spesialverktøy. Komponentene er av høy kvalitet, tilpasset hverandre og bidrar slik til permanent høy anleggstilgjengelighet.

Dine fordeler

  • Stort mangfold og fleksibilitet på grunn av ulike ledningstverrsnitt fra 2,5 til 16 mm²
  • UV-, temperatur- og værbestandighet
  • Fremtidsrettet for spenning opptil 1500 V
  • Nyskapende fjærtilkobling for varige og pålitelige forbindelser uten bruk av spesialverktøy

Tilkobling og kabelstrekking

DC-plugg  

Nyskapende pluggforbindere for rask og enkel kabling

Med DC-pluggforbindernes nyskapende fjærtilkobling kan ledninger fra 2,5 til 16 mm² kobles til pålitelig og sikkert, uten bruk av spesialverktøy.

Det åpner for meget rask og enkel tilpasning på stedet.

Fordeling

DC-Y-fordeler  

Fleksibel fordeling av strengstrømmen ved hjelp av Y-fordeler

Y-fordelerne gir enda bedre fleksibilitet når solenergisystemet skal kables opp. Strekk nabo-strenger enkelt og kostnadsbesparende til vekselretteren med kun én strengledning.

Montering av pluggforbindere er også mulig. Kundespesifikke kabellengder på forespørsel.

Komponenttilkobling

Generatortilkobling  

Pålitelig tilknytning av signaler, data og effekt

Phoenix Contact har pluggforbindere og husgjennomføringer for pålitelig overføring av signaler, data og effekt.

Samtlige komponenter produseres av robuste materialer av høy kvalitet. De har bestått harde laboratorietester og sikrer en permanent stabil forbindelse av enhetene dine.

Tilkobling av fasademoduler

Tilkobling av fasademoduler  

Tilkoblingsboks fleksibel i bredden, avhengig av kundebehov

En modultilkoblingsboks benyttes pr. pol. Begge modultilkoblingsbokser integreres i fasademodulen og fylles med forseglingen. Bredden kan tilpasses, noe som gjør modultilkoblingsboksene enkle å integrere.

Konsekvent tilkoblingsteknikk fra fotovoltaikkmodul til forsyning

Pluggforbindere og kabler åpner for fast eller fleksibel installering og er egnet for et temperaturområde fra -40 °C til +85 °C.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk