Overvåk nøddusjene enkelt og sikkert med løsninger fra Phoenix Contact.
Ofte utføres vedlikehold av nøddusjer av en servicetekniker på stedet, og i nødstilfeller er anleggspersonellet avhengig av hjelp for å informere helsepersonell. I tillegg er regelmessig vedlikehold på anleggene i forbindelse med arbeidssikkerhet foreskrevet i henhold til internasjonale standarder.
En sentral overvåking med Phoenix Contact sparer inn regelmessige inspeksjoner og sikrer at nøddusjen fungerer også umiddelbart etter siste inspeksjonsrunde. I tillegg varsles helsepersonellet nøyaktig, noe som øker anleggspersonellets sikkerhet.
Overvåk nøddusjene enkelt og sikkert med løsninger via mobilradionettet. Det kompakte varslingssystemet TC Mobile I/O X200 overfører data pålitelig via SMS, e-post, ODP eller Proficloud. Enheten er ATEX-godkjent og kan benyttes allsidig på temperaturområder fra -25 ° til 75 °.
Når en nøddusj utløses, sendes det umiddelbart et varsel med nøyaktig posisjonsangivelse til kontrollrommet. Vedlikeholdsintervaller protokollføres nøyaktig, slik at testrapporter kan utformes så enkelt og oversiktlig som mulig.
Med den åpne, skalerbare IoT-plattformen Proficloud har du til enhver tid tilgang til nøddusjenes status via webvisualisering. Utover dette kan du integrere API og SDK i dine eksisterende nødsystemer.
Ved bruk av nøddusjen utløses en melding som kan sendes via SMS, e-post eller nettjenester. En forbindelse kan også opprettes til ODP-serveren eller Proficloud, slik at man i nødstilfeller kan reagere snarest mulig.
Med løsningen fra Phoenix Contact informeres anleggsbeskyttelsen og bedriftens helsepersonell nøyaktig straks nøddusjen utløses.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på