På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Produktnavigator for utstyrstilkoblingsteknikk
Din oversikt over vår portefølje med pluggforbindere og elektronikkhus: Som produsent av utstyrstilkoblingsteknikk utvikler vi innovative tilkoblings- og husløsninger for bruk innenfor tilnærmet alle industri- og infrastrukturbransjer. Som utstyrsprodusent kan du velge fra en omfattende produktportefølje med over 60 000 artikler for overføring av signaler, data og effekt. Finn ut mer raskt og oversiktlig i produktnavigatoren vår.