Tilbake til oversikten

Standardisering og modularisering

Standardisering og modularisering

Gjenbruk av automatiseringsmoduler

Den nye programvareplattformen PLCnext Engineer gir muligheten til å opprette automatiseringsmoduler som består av definerte programvaredeler. Det gir utallige fordeler for programmerere. Med den raske og enkle gjenbruken av disse modulene går utviklingen adskillig raskere enn tidligere. Det reduserer engineeringkostnader og reduserer feilkilder ettersom sertifiseringer, test og programmering kun må utføres én gang.

Spesielt i komplekse systemer økes programmeringens kvalitet og effektivitet betraktelig når automatiseringsmoduler benyttes. PLCnext Technology gjør at programkoder kan bearbeides i både IEC 61131-3 og i C/C++ eller C#, noe som gjør at automatiseringsmodulene også kan inneholde en egenblandet programkode.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

PLCnext Technology: Åpen og fremtidssikker

Med PLCnext Technology takler du kravene som stilles til IoT-verden

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside

Bli medlem av PLCnext-Community

Diskuter erfaringer og ideer.

PLCnext-Community
Til PLCnext-Community