Tilbake til oversikten

Linux

Samtlige fordeler ved sanntidsoperativsystemet

Samtlige fordeler ved sanntidsoperativsystemet

Et Linux-sanntidsoperativsystem danner basisen for den nye styreplattformen. Du kan benytte deg av alle fordeler ved Linux – enkelt og praktisk innenfor rammen av et styrt system. Ta i bruk kunnskapen og gratisprogrammer som for eksempel en SQL-server, programvaremoduler og teknologier fra Open-Source-Community og utvid automatiseringssystemet ditt enkelt og meget effektivt. På denne måten sparer du utviklingstider og -kostnader – men kun hvis du faktisk ønsker det.

I motsetning til åpne Linux-PC-er må det ved en PLCnext Control ikke foretas programmering av de vesentlige grunnfunksjonene i en PLS, ettersom de allerede følger med. Det gjør løsningen attraktiv og enkel å bruke. Viktige PLS-funksjoner som Task-Scheduling, Task-konsistent datautveksling mellom programmer og en dataloggingmodul klargjøres innenfor rammen av den åpne styreløsningen, med utgangspunkt i PLCnext Technology. PLCnext Technology gir PLS-typisk sanntidsytelse og datakonsistens også for høynivåspråk og modellbasert kode. Dra nytte av økt effektivitet takket være følgende funksjoner, som det er søkt patent på:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
ESM er Scheduler for PLCnext Technology og gjør at programmer fra forskjellige programmeringsspråk kan settes i en definert tidsmessig rekkefølge.

Global Data Space (GDS)
GDS sørger for en sykluskonsistent prosessdatautveksling mellom programmer og feltbussystemer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

PLCnext Technology: Åpen og fremtidssikker

Med PLCnext Technology takler du kravene som stilles til IoT-verden

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside

Bli medlem av PLCnext-Community

Diskuter erfaringer og ideer.

PLCnext-Community
Til PLCnext-Community