Innpressingsteknikk

Montering uten lodding? Innpressingsteknikken gjør det mulig. Denne monteringsmetoden kjennetegnes av lave innpressingskrefter og høye holdekrefter.

Dine fordeler

  • Ingen temperaturbelastning på tilkoblingskomponentene takket være loddefri montering
  • Sterke holdekrefter: Stiftene etablerer gasstett kontakt i metallborehullene
  • Effektiv utstyrsprosess: Innpressing via kneleddspresse eller pneumatisk presse

Grunnleggende informasjon

Automatisert innpressing av printmoduler  

Automatisert innpressing

Som alternativ til THR- eller SMT-loddemontering benyttes innpressingsteknikken først og fremst hvis en termisk belastning av kretskortet og tilhørende komponenter skal utelukkes.

Loddefri forbindelse oppstår ved at innpressingsstiftene på komponenten som skal monteres, presses inn i metallhullene på kretskortet. Innpressingsprosedyren foretas enklest med en kneleddspresse. Ved automatiserte prosedyrer for montering av utstyr brukes pneumatiske presser.

Ytterkantene til den spesielle stiftprofilen skjærer inn i metallet ved innpressingen og sørger slik for en gasstett elektrisk forbindelse.

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du samtlige kretskorttilkoblinger for innpressingsteknikken.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00