Plugge pluggforbindere direkte på kretskortet – hvordan fungerer det? Skyv innstikksforbinderne helt enkelt på begge sider av kontaktputene på kretskortet.
Våre Wire-to-Board- og Board-to-Board-pluggforbindere plugges horisontalt på kretskort med tykkelse 1,6 mm helt uten ekstra verktøy. For å unngå feilkoding leveres pluggene kodet fra fabrikken. Fjærende låseklinker sørger for godt feste på kretskortet.
Pluggforbinderen i denne serien åpner for direkte forbindelse med kretskortet:
Hvis for eksempel et motorfilter skal monteres på en frekvensomformer, plugges det helt enkelt på ved hjelp av våre board-to-board-pluggforbindere. Kretskortforbinderen flyttes til ekstrautstyret. Mekaniske krefter fanges opp via utstyrets huskonstruksjon.
Ved å forbinde kretskortene direkte med hverandre og danne moduler beholder du fleksibiliteten og sparer plass.
"$pageName" på