THR-lodding

Monteringsteknikken Through Hole Reflow-lodding (THR) kombinerer loddeforbindelsene innen gjennomstikksteknikk, som er mekanisk meget stabile, med overflatemonteringens fremstillingsforløp, som lar seg automatisere effektivt.

Dine fordeler

  • Reproduserbart høy prosesskvalitet takket være høy automatiseringsgrad
  • Gjennomstikksteknikk gir høy mekanisk stabilitet for tilkoblingskomponentene
  • Effektive prosesser grunnet behandling av THR- og SMD-komponenter med en og samme metode

Grunnleggende informasjon

Ved THR-montering påføres en loddepasta av flussmiddel og loddekuler inn i hullet på kretskortet ved hjelp av sjablontrykk. I sjeldne tilfeller finnes det også ekstra loddedepoter i form av støpte deler eller via dispenser.

Til slutt presses komponentene som skal påmonteres utstyr, inn i hullene som er fylt med loddepasta (Pin in paste). Ettersom loddepastaen inneholder harpiks som først flyter ut ved temperaturer over +100 °C, forblir loddepastaen på stiftoverflaten helt til loddeprosessen påbegynnes, uten å renne av.

THR-loddingens fire trinn

Pin‑in‑paste‑prinsippet

For å unngå materialskader som følge av forskjellige ekspansjonskoeffisienter i de forskjellige komponentene varmes hele komponentgruppen opp til ca. +150 °C. Deretter varmes komponentgruppen raskt opp til en temperatur over den spesifikke loddesmeltetemperaturen. Først deretter følger den egentlige loddeprosessen på opptil +260 °C i maks. 40 sekunder.

Loddemidlet smelter, trekker seg langs stiftflanken som følge av kapillæreffekten og fyller hullene helt opp. Når komponentgruppen deretter avkjøles, oppstår sikre og varige forbindelser mellom stiftoverflatene som skal loddes og kretskortets metallhull.

Grunnleggende krav til THR-komponenter og behandling av disse er spesifisert i følgende standard:

  • IEC 61760-3: Surface mounting technology – Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du samtlige kretskorttilkoblinger for THR-lodding.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk