SKEDD-innstikksteknikk

SKEDD er en nyskapende monteringsteknikk som kobler kretskortpluggforbinderne direkte til kretskortet via gjennomgående borehull. Monteringen foretas uten verktøy og uten ekstra basishus. Ekspansjonsnagler på siden av pluggforbinderen sørger for en pålitelig og vibrasjonssikker forbindelse.

Dine fordeler

  • Adaptive kretskortlayouts: Funksjonsutvidelser uten ekstra komponent- og lagerkostnader
  • Direkte montering: Plugges helt enkelt for hånd, og forbindes vibrasjonssikkert
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodede betjeningshendler

Grunnleggende informasjon

SKEDD-innstikksteknikk  

SKEDD-innstikksteknikk

SKEDD-innstikksteknikken forener fordelene ved to veletablerte monteringsteknikker – innpressingsteknikk og innstikksforbindelse. På grunn av de sterke monteringskreftene oppstår det ved innpressingsteknikken en gasstett forbindelse mellom kontaktene og kretskortet. Monteringsmetoden er ikke egnet for reversible forbindelser.

Innstikksforbindelsen forutsetter på sin side tosidige kontaktputer på kretskortet og benyttes derfor kun ved Board-to-board- eller Wire-to-board-forbindelser på kretskortkantene. Den nyskapende SKEDD-innstikksteknikken muliggjør nå reversible, enkelt pluggbare og langtidsstabile forbindelser samtidig som fleksibiliteten ved kretskortets layout opprettholdes uten begrensninger.

SKEDD-kontakter

SKEDD-innstikksteknikk  

SKEDD gir en pålitelig elektrisk forbindelse

SKEDD-kontakter fra Phoenix Contact består av to benpar som under pluggingen tilpasser seg diameteren til de gjennomgående kretskorthullene. Kontakten, som på denne måten får økt stabilitet, sørger for stabil forbindelse mellom pluggforbinder og kretskort også ved mekaniske belastninger som blant annet vibrasjoner.

Innstikkspluggforbindernes normale kontaktkrefter er konstruert slik at den elektriske forbindelsen er trygg, samtidig som pluggforbinderen kan løses fra kretskortet i forbindelse med vedlikehold.

Kvalifiseringer og godkjennelser

Kontrollert sikkerhet med SKEDD  

Kontrollert sikkerhet for selv de høyeste krav

SKEDD-innstikkspluggforbinderne fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i den lisensierte teknologien til Würth Elektronik. På samme måte som hele sortimentet med kretskortpluggforbinderne oppfyller også innstikkspluggforbinderne kravene i standard DIN EN 61984 og gjennomgår dermed blant annet følgende kontroller:

  • Miljøtester (korrosjonskontroll med strømmende blandet gass, temperaturendringer og annet)
  • Støt- og vibrasjonstester
  • Kontroller av elektrisk gjennomgang og gjennomgangsmotstand

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du samtlige kretskorttilkoblinger med SKEDD-innstikksteknikk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk