Kretskortmontering

Kretskortmontering

Alltid en velegnet løsning

Vår kretskorttilkoblingsteknikk gir deg fritt valg av monteringsmetode.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

  • Bølgelodding
    Bølgelodding

    Bølgelodding er en loddemetode der kablede elektroniske komponenter eller tilkoblingselementer loddes på kretskortet etter at utstyr er påmontert, og da enten manuelt eller automatisert.

  • THR-lodding
    THR-lodding

    Monteringsteknikken THR-lodding kombinerer loddeforbindelsene innen gjennomstikksteknikk, som er mekanisk meget stabile, med overflatemonteringens fremstillingsforløp, som lar seg automatisere effektivt.

  • SMT-lodding
    SMT-lodding

    Overflatemonterbare komponenter loddes direkte på kretskortets over- eller underside ved hjelp av loddbare kontaktflater.

  • Innpressingsteknikk
    Innpressingsteknikk

    Montering uten lodding? Innpressingsteknikken gjør det mulig. Denne monteringsmetoden kjennetegnes av lave innpressingskrefter og høye holdekrefter.

  • Innstikksteknikk
    Innstikksteknikk

    Plugge pluggforbindere direkte på kretskortet – hvordan fungerer det? Skyv innstikksforbinderne helt enkelt på begge sider av kontaktputene på kretskortet.

  • SKEDD-innstikksteknikk
    SKEDD-innstikksteknikk

    SKEDD er en nyskapende monteringsteknikk som kobler kretskortpluggforbinderne direkte til kretskortet via gjennomgående borehull.

Produktsortimentet for kretskortmontering er egnet for manuell montering av utstyr for både halv- og helautomatiserte produksjonsprosesser. Her får du informasjon om bruksområdene for de forskjellige monteringsmetodene samt informasjon om krav og fordeler.

Dine fordeler

  • Høy fleksibilitet ved valg av monteringsteknikk
  • God pålitelighet takket være DIN-/IEC-sertifisering
  • Kompetent design-in-støtte fra produktspesialister og onlineverktøy
  • Individuell produktdesign med kundetilpassede varianter og utviklinger
  • Profesjonelle opplæringer for alt som har med bruk av printmoduler og pluggforbindere i automatiserte loddeprosesser å gjøre

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00