Ekstruderprofilhus UM-ALU

Ekstruderprofilhus UM-ALU

Perfekt for omgivelser med høye krav

Pålitelig ved krevende forhold – takket være robust aluminiumhusprofil.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Ekstruderprofilhus UM-ALU

Vis alle produktene i denne kategorien

Hussystemet UM-ALU er komplett i aluminium og gir utmerket EMC-beskyttelse samt optimal fleksibilitet ved montering av utstyr. Husene er dermed spesielt godt egnet for industrielle omgivelser med høy grad av potensielle elektromagnetiske forstyrrelser.

Dine fordeler:

  • Varmebestandig aluminium for optimal beskyttelse av ømfintlig elektronikk
  • God EMC-beskyttelse
  • Ulike profilstørrelser og deksler for brukstilpasset elektronikkmodul
  • Kretskortmontering i opptil syv nivåer for fleksible elektronikkløsninger

EMC-beskyttet og varmebestandig

EMC-beskyttelse  

EMC-beskyttet og varmebestandig

Ekstruderprofiler i aluminium finnes i ulike lengder. Spesiallengder fremstilles på forespørsel.

  • Komplett fremstilt av aluminium
  • Varmebestandig
  • Optimal EMC-beskyttelse av det elektroniske systemet

Forskjellige deksler

Deksler  

Forskjellige deksler gir optimal berøringsbeskyttelse

Forskjellige deksler gir optimal berøringsbeskyttelse og høy fleksibilitet når det elektroniske systemet skal utvikles.

Fleksible monteringsnivåer

Fleksible monteringsnivåer  

Flere monteringsnivåer til kretskort

Fleksible monteringsnivåer gir brukstilpasset utvikling av utstyr. Dermed får du best mulig plass til det elektroniske systemet i huset.

Ekstruderprofilhus fra Phoenix Contact

Ekstruderprofilhusenes viktigste egenskaper er rask montering og fleksibel plassering og lengde på kretskortet. Utform utstyr helt i tråd med behovene, for kretskorttilkoblingsteknikken velger du selv. Det åpne prinsippet er optimalt for kretskort med større komponenter. Elektronikken er beskyttet av hetter (tilvalg). Du får følgende fordeler: Nøyaktig huslengde, en problemfri integrering av omfattende elektronikk takket være åpen konstruksjon og en enkel montering av utstyr uten bruk av verktøy, via Snap-Mount-prinsippet. I tillegg er du fleksibel med hensyn til utforming fordi dekselet kan plasseres etter ønske.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger