Avisoler, plugg inn, ferdig: Så ukomplisert er boksrekkeklemmene.
Fordelerblokkene med push-in- og skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike poltall, monteringsmetoder og farger. Boks- og Europarekkeklemmer inngår i enhver bygningsinstallering. Hos oss får du boksrekkeklemmer i transparent hus og push-in-tilkobling. Ved Europarekkeklemmene kan du velge forskjellige utførelser for en- og flertrådede ledere.
Tilkoblingsklare blokker åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel.
Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i elleve farger for å oppnå enkel og sikker installering.
Ved hjelp av konfiguratoren vår kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt etter systemet ditt.
Høy kablingstetthet og opptil 50 % plassbesparelse muliggjør fordelerblokkvarianter for tverrmontering på monteringsskinnen.
Fordelerblokkene for montering på 35 mm standardskinner gir en oversiktlig og praktisk lederføring.
For bruk i små tilkoblingsbokser finnes det fordelerblokker på 15 mm standard monteringsskinner.
De selvklebende fordelerblokkene kan festes på rette flater raskt og uten bruk av verktøy.
Fordelerblokkene kan rekkeplasseres og utvides individuelt med de topolede laskene fra CLIPLINE complete-systemet.
Nesten helt av seg selv: Våre boksrekkeklemmer er meget enkle å koble opp, og i tillegg plassbesparende.
Oppkoblingssikker
De kompakte boksrekkeklemmene fra Phoenix Contact har et transparent hus for optisk kontroll. Det øker kablingssikkerheten.
Enkel innføring av ledere
Europarekkeklemmene benyttes for entrådede og flertrådede ledere opptil 25 mm2. Det prismeformede klemlegemet sørger for enkel innføring av lederne. Det gjør at også ledere uten endehylse etablerer pålitelig kontakt.
Med mikroboksrekkeklemmene fordeler du potensialene i underfordelinger og selv der plassen er meget begrenset. Fordelerblokkene er spesialutviklet for kravene innen bygningsinstallering.
"$pageName" på