Serielle utstyrsservere, Gateways og Proxys

Serielle utstyrsservere, Gateways og Proxys

Kommunikasjon på tvers av feltbuss

Grensesnittadaptere, Gateways og Proxys er den intelligente løsningen for å forbinde serielle grensesnitt med Ethernet.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Serielle utstyrsservere, Gateways og Proxys

Vis alle produktene i denne kategorien

Utstyrsservere, Gateways og Proxys muliggjør enkel integrering av serielle, eksisterende enheter og feltbusser i moderne Ethernet-nettverk. På samme måte kan du også konfigurere og parametrisere flere nettverk og delsegmenter. Industrielle tidsservere stiller informasjon om tid og sted til rådighet i Ethernet-nettverket. Dataoverføringsprotokollen som benyttes oftest i industriell sammenheng støttes med forskjellige kombinasjoner.

Dine fordeler

  • Integrering av nettverk eller delsegmenter 1:1 ved hjelp av Proxy-teknologi
  • Enkel modernisering av anlegg med transparent kommunikasjon via flere bussystemer
  • Fleksibel diagnostikk: Med gjenkjenning av topologi og diagnostikkonsepter på tvers av produsenter
  • Med multiport- og modulære versjoner sikres lett skalerbarhet

Tilknytning av bussystemer til Ethernet-nettverk

Den store fordelen ved Ethernet-baserte systemer er som følger: Delsystemer kan implementeres gjennomgående i kommunikasjons- og diagnostikkonseptet med grensesnittadaptere, Gateways og Proxys. Dermed får du tilgang til feltutstyr også via PROFINET-kontrolleren. Det betyr følgende: Ingen dobbel konfigurering eller adressering. Dermed kan du også integrere delsegmenter eller eldre anlegg uten Ethernet i nettverket ditt. Innenfor bilproduksjon benyttes eksempelvis INTERBUS med en robotcelle. Nettorganiseringen av de forskjellige kontrollskapene foregår likevel via PROFINET.

Serielle utstyrsservere

Forskjellige varianter av serielle utstyrsservere som multiportutstyr  

Variantoversikt serielle utstyrsservere

Serielle utstyrsservere muliggjør enkel integrering av serielle eksisterende enheter og -busser i moderne Ethernet-nettverk.

Ved mange anvendelser er flere serielle enheter montert på liten plass, for eksempel strekkodelesere og skrivere som må være tilkoblet Ethernet. I slike tilfeller sparer bruk av en multiportomformer for det første verdifull plass i automatikkskapet, og for det andre penger.

I tillegg kan anvendelsen på den måten tilpasses individuelle krav, slik at forskjellige brukere får tilgang til ulike serielle grensesnitt via en og samme omformer.

Dine fordeler:

  • Implementert webserver gir enkel oppstart og konfigurering
  • Grunnet det store driftstemperaturområdet (-40 °C … +70 °C) og godkjennelsen for fareområder er utstyret velegnet for enhver bransje.
  • Lavt plassbehov i automatikkskapet takket være kompakte profilfaktorer
  • Uautorisert tilgang til utstyret forhindres ved hjelp av 256 bit AES-kryptering og autentiseringsmekanismer
  • Ved hjelp av utvidede diagnostikkfunksjoner for serieportene kan brukeren utbedre feilene helt enkelt og på kort tid
  • Den sømløse integreringen av virtuelle COM-porter gjennom native Windows-drivere sikrer permanent høy ytelse, spesielt ved anvendelser med flere porter

Protokolltransparente serielle utstyrsservere

Gratis virtuelt COM-Port-program inngår i leveransen  

Virtuell COM-port-anvendelse med PC og serielle enheter

De serielle utstyrsserverne i serien GW DEVICE SERVER... benyttes for å forbinde serielle standardenheter (vanligvis med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-nettverk. De kan benyttes som "virtuell COM-port" og som nativ TCP- eller UDP-Ethernet-enhet.

Protokollomformere og Gateways:
Modbus/RTU, RAW og ASCII til Modbus/TCP og EtherNet/IP™

Enkel omforming til industrielle protokoller  

Implementering av vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… benyttes for omforming fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriell) til Modbus/TCP. Disse modulene er utpreget ytelsessterke og kan konfigureres på vilkårlige Modbus-client- og serverkombinasjoner.

Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… benyttes for å stille serielle RAW- eller ASCII-strenger på utstyr som blant annet strekkodeskannere, vekter eller RFID-Tags til disposisjon via Modbus-protokoll. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du omforme disse strengene til EtherNet/IP™.

Protokollomformere og Gateways: Modbus til EtherNet/IP™ eller PROFINET

Implementering av vilkårlige Modbus-enheter i EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokollen  

Implementering av vilkårlige Modbus-enheter i EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokollen

Med modulene i serien GW EIP/MODBUS... eller GW PN/MODBUS... kan du implementere Modbus-servere i EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokollen. Slik kan eksisterende Modbus-enheter integreres i den utbredte Ethernet-baserte EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokollen.

Omforming fra PROFIBUS DP til PROFINET

PROFIBUS DP-til-PROFINET-Gateway  

PROFIBUS DP-til-PROFINET-Gateway

Du kan koble PROFIBUS-enheter, for eksempel kontrollere eller drivenheter, sømløst til en PROFINET-kontroller. Denne brukervennlige Gateway danner en enkel migreringsbane til installerte driftsmidler og er egnet for bruk i samtlige bransjer. Enkel konfigurering av enheten og diagnostikk av kommunikasjonen via Web Based Management.

Gateway: Fra HART til HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET og OPC UA

Enkel ettermontering for tilgang til HART-signaler  

Effektiv tilgang til HART-signaler via Ethernet

Modulene i serien GW PL… består av en hodemodul og opptil fem tilleggsmoduler. Disse modulene muliggjør helt enkelt parametrisering og overvåking av HART-feltutstyr via OPC UA. Det gir tilgang til prosessdata via skyen, uten at det prosesstyrende systemet påvirkes.

Takket være den modulære HART-Ethernet-Gatewayen kan opptil 40 enheter tilkobles.

Gateway: fra HART til OPC UA for NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

Hodestasjonen GW PL ETH/UNI kommuniserer via OPC UA etter konseptet NAMUR Open Architecture (NOA). Utstyret fungerer som datadiode for å videreføre diagnostikk- og prosessdata fra HART-feltutstyr til et vilkårlig skysystem.

Prosessens effektivitet kontrolleres via analyse og behandling av dataene. Ved behov sendes informasjonen tilbake til ERP-systemet for slik for eksempel å generere vedlikeholdsordrer automatisk. Prosesstyrende systemer blir verken påvirket eller utsatt for fare.

Gateways og Proxys: Fra INTERBUS til PROFINET

Proxy til INTERBUS  

Proxy til INTERBUS

Ønsker du å implementere en INTERBUS-applikasjon i et PROFINET-nettverk? FL NP PND-4TX IB er da en god løsning. Enheten parametriseres helt enkelt med programmeringsverktøyet ditt. En integrert svitsj brukes i automatikkskapet som uplink til styresystemet eller for seriekobling i felten.

Gateways og Proxys: PROFIsafe-kommunikasjon på tvers av nettverksgrenser

Proxy til PROFIsafe  

Proxy til PROFIsafe

Helt unikt: Du kan nå "snakke" PROFIsafe hele veien og på tvers av nettverksgrenser.

PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact gir sikker kommunikasjon mellom to PROFINET-nettverk. Det betyr at du skaper funksjonell sikkerhet, for eksempel nødstoppkonsepter, på tvers av anlegg og uavhengig av produsenter.

Industrielle tidsservere: Fastsettelse av tid og sted for Ethernet-nettverk takket være GPS, GALILEO eller GLONASS

Industriell tidsserver for Ethernet-nettverk  

Industriell tidsserver for Ethernet-nettverk

Den industrielle tidsserveren FL TIMESERVER NTP klargjør tidsinformasjon i Ethernet-nettverket via NTP-protokoll. Uavhengig av andre NTP-tjenesteytelser og uten internettforbindelse mottas tiden via GPS, GALILEO eller GLONASS. Gjennom det robuste IP68-huset med integrert antenne og PoE-forsyning kan utstyret installeres under åpen himmel helt uten problemer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.