Tidsserver for Ethernet-nettverk Fastsetting av tid og sted via Ethernet. Den industrielle tidsserveren FL TIMESERVER klargjør tidsinformasjon i Ethernet-nettverket via NTP-protokoll. Uavhengig av andre NTP-tjenesteytelser, og også uten Internettforbindelse, mottas tiden via GPS-, Galileo eller GLONASS-signaler. IP68-huset med integrert antenne åpner for installering utendørs. Anskaffelse og montering av en ekstern GNSS-antenne vil dermed bortfalle.
Dine fordeler
- Tidssynkronisering av Ethernet-enheter i et nettverk, via NTP-protokoll
- Presis lokalisering (stedsinformasjon) via NMEA, SNMP eller Web-based Management
- Dato, klokkeslett og posisjonsdata uten Internettilgang for bedre sikkerhet
- Utendørshus med integrert antenne for direkte montering utendørs
- Dataoverføring og utstyrsforsyning via en og samme Ethernet-kabel (Power-over-Ethernet)
Tidsserver for industrielle anvendelser Alltid riktig klokkeslett i nettverket
Den robuste tidsserveren brukes i nett uten Internettilgang, eller som Fallback-tidsserver dersom Internettforbindelsen svikter. Enheten har et vanntett utendørshus med integrert antenne.
Tidsserveren mottar GPS-, Galileo- eller GLONASS-signalene, og stiller klokkeslettet til rådighet i nettverket via NTP for alle nettverksenheter, og, hvis nødvendig, det samme også med geoposisjonsdata via NMEA. Forsyningen foregår praktisk via Power-over-Ethernet eller 24 V DC.
Tidsserveren konfigureres via en Web-based Management. Straks gyldige GNSS-signaler mottas, og en Satfix foreligger, vises dette via LOCK-LED på enheten samt i Web-based Management. Tilkoblingsstatus samt utstyrsinformasjon hentes opp via SNMP.
Bruksområder industriell tidsserver
Tidssynkronisering
Med FL TIMESERVER NTP tilbyr Phoenix Contact et alternativ til Internettbaserte tidstjenester og offentlige NTP-servere. I Ethernet-nettverk blir det stadig viktigere at samtlige enheter har en nøyaktig, synkron systemtid. På denne måten dokumenteres alle desentrale aktiviteter helt tidsnøyaktig i nettverket. Kun dersom samtlige enheter viser nøyaktig samme tid, kan en rekkefølge med hendelser analyseres.
Eksempler på dette er protokollfiler i nettverksutstyr, kamerabilder med bilde- eller tidstilordning og fjernstyreprotokoll etter IEC 60870-5-104 eller DNP3 som bruker tidsstempel.
FL TIMESERVER NTP leverer nøyaktig tidssynkronisering av Ethernet-enheter i et nettverk via NTP-protokollen. Dette forutsetter ingen Internettilgang, noe som øker sikkerheten i nettverket.
Lokalisering via NTP-protokoll i trafikksektoren
Lokalisering
FL TIMESERVER NTP leverer nøyaktig stedfestingsinformasjon (GPS-koordinater). Informasjonen kan benyttes for å fastsette nøyaktig lokalisering.
f. eks. ved containere, maskiner som kan flyttes fra sted til sted, anleggsmaskiner, kjøretøyer og mobile bygninger. Nøyaktig posisjonsbestemmelse foretas via Web-based Management, SNMP, NMEA- eller JSON-streaming.
Tids-hierarkinivåer i nettverket (stratum)
Nøyaktighet i tidsfordelingen via NTP
Tidsfordelingen via NTP er hierarkisk inndelt i såkalte strata. Stratum 0 er det høyeste hierarkinivået, som fungerer som tidskilde. Dette kan f. eks. være stasjonære atomur, som også DCF-77-radiosignalet får tiden fra, eller atomur i GNSS-satellitter.
FL TIMESERVER NTP finner man igjen via sin GNSS-mottaker i stratum 1. Stratum 1 omfatter de enhetene som er direkte tilkoblet en tidskilde, som har den mest nøyaktige tiden i nettverket og viderefører denne til andre enheter som NTP-tidsserver. Alle etterfølgende strata har ingen direkte forbindelse med en tidskilde, og bruker tidsangivelsen fra stratum 1.
FAQ: Korrekt tid – tidsskalaer og fastsetting av disse
Hvilken tid er egentlig korrekt? Og hva retter den seg etter: Etter hastigheten som kloden snurrer i, eller etter den konstante takten som atomene skifter sine energitilstander i? Sannheten – i det minste den menneskeskapte – ligger i midten. De tre viktige tidsskalaene er den internasjonale atomtiden (TAI), universaltiden (UT) og koordinert universaltid (UTC). Mens TAI gjengir gjennomsnittsverdien av tiden til mange hundre atomur, fremgår UT av astronomiske observasjoner og målinger.
Sistnevnte foretas på nullmeridianen som går igjennom Greenwich – skal ikke forveksles med Greenwich Mean Time (GMT). På grunn av svingninger drifter UT og TAI stadig lenger fra hverandre. I tillegg kommer det faktum at jordkloden ikke bare dreier stadig saktere, men "slingrer" og dreier med ulik hastighet. Derfor kontrolleres dreiehastigheten kontinuerlig, og ved en differanse på over 0,9 s legges det til et koblingssekund. Slik får man den koordinerte verdenstiden UTC, som siden 1972 har fungert som internasjonalt gyldig tid og som i praksis danner grunnlaget for vårt moderne samfunn.
Oversikt over FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| NTP-tidsserver med GNSS-mottaker | |
| Type | FL TIMESERVER NTP |
| Temperaturområde | -40 °C … +70 °C |
| Hus | IP68 med integrert antenne |
| Forsyning | 10 V DC ... 30 V DC eller Power-over-Ethernet |
| Kompatible navigasjonssatellittsystemer | GPS, Galileo, GLONASS (automatisk omkobling) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 mb/s) |
| Artikkelnr. | 1107132 |
| Til produktlisten |