Tilbake til oversikten

Hva er redundans?

Allerede kortvarig svikt i 24 V-forsyningen kan føre til store skader. Derfor er det hensiktsmessig å sette opp en redundant strømforsyning.

Minst én ekstra strømforsyning.

Redundans er hensiktsmessig overalt der stillstand i maskiner eller anlegg forårsaker høye utgifter.  

Ved svikt i en strømforsyning tar den andre strømforsyningen seg av forsyningen av lasten.

Redundans betegner en tilstand med overlapp eller overflødighet. Det betyr i denne sammenheng at minst én ekstra strømforsyning er tilgjengelig.

  • Ved "n+1"-redundans fungerer tre strømforsyninger med henholdsvis 10 A nominell strøm for å gi en forsyning på totalt 20 A.
  • Ved "1+1"-redundans er to moduler med henholdsvis 20 A parallellkoblet på utgangssiden for å forsyne en last med 20 A.

Hvis det oppstår en intern defekt i en av enhetene, overtar den andre enheten automatisk den komplette forsyningen.

100 % redundans ved kortslutning

Dioder eller redundansmoduler dekobler de parallellkoblede strømforsyningene. Kun slik kan en strømforsyning gi full effekt dersom det oppstår kortslutning i en annen strømforsyning. Nå forsynes lasten også selv om det oppstår kortslutning i tilledningene.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Hva er redundans?

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk