Profil- og skinnekuttere

Profil- og skinnekuttere

Rent snitt

Gjør arbeidsplassen ren og sikker: Kunststoff- og metallprofiler skilles spon- og gradfritt.

Tilbake til Håndverktøy

Kategorier

Søk i Profil- og skinnekuttere

Vis alle produktene i denne kategorien

Med profil- og skinnekuttere fra Phoenix Contact kutter du material opptil 2,5 mm tykkelse på få sekunder – den kraftbesparende hendelmekanismen gjør det mulig. Føringer, anslag og den graverte måleskinnen sørger for at den millimeternøyaktige bearbeidingen blir rettvinklet.

Dine fordeler

  • Ingen form for etterarbeid: Spon- og gradfritt skille
  • Vektarmoverføringen er kraftbesparende og skåner leddene
  • Komponenter og råstoffer av høy kvalitet betyr lang levetid
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Millimeternøyaktig kutting

Profil- og skinnekuttere  

Profiler avkuttet nøyaktig på millimeteren

Ved profil- og skinnekuttere stiller du inn lengden nøyaktig med et anslag. Det inngraverte millimeter-/inch-området på måleskinnen er permanent beskyttet mot slitasje.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00