Den aktive termineringen av Profibus- og RS485-nettverk er helt enkelt mulig ved hjelp av endemotstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Den har permanent terminering og sikrer derfor en feilfri kommunikasjon spesielt ved varierende bussdeltagere. En åpen ledningslengde som overlagrer telegrammene som følge av refleksjoner, forhindres på denne måten. Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektorer ved montering av flere komponenter i modulen.
Den aktive endemotstanden PSI-TERMINATOR-PB-TBUS finnes med ATEX- og UL-godkjennelser. Med UL-godkjennelsen kan utstyret brukes uten begrensninger også på markedet i USA. ATEX-godkjennelsen åpner for bruk i Ex-sone 2.
"$pageName" på