Tilbake til oversikten

Modulære kobber-repeatere

Modulære kobber-repeatere for økt ytelse i systemet

Oversikt kobberoverføring / fiberoptisk overføring  

Kobber-repeater kombinert med Optical Link Modules (OLM) oppbygd som PROFIBUS-Hub

Ved hjelp av kobber-repeaterne PSI-REP kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall deltagere kan økes i form av segmentering med repeatere.

4-veisskille av høy kvalitet er en garantist for meget god støysikkerhet.

Også her sørger PSI-MOS-utstyrets modulære konsept for blandingen av kanaler i kobber og optiske fibre etter ønske. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-sikkert eller utvide og fordele kanaler.

 

Oversikt over fordelene

  • Start-Delimiter-registreringen filtrerer PROFIBUS-telegrammer med feil
  • Grunnet bit-retiming kan komponentene kaskadekobles med ønsket dybde
  • Potensialskillet av høy kvalitet sørger for industritilpasset støysikkerhet

Modulær oppbygging

Tilkobling via T-konnektoren    

Tilkobling via T-konnektoren

Utstyret kobles raskt og enkelt til hverandre via T-konnektoren. Dermed er krysskoblingen for datasignaler og forsyningsspenningen utført. Komponentene installeres raskt, og kablingsfeil kan utelukkes helt.

Dermed kan opptil ti enheter kombineres slik at de passer til formålet. Denne modulære PROFIBUS-Hub-en kan utvides med opptil 30 kanaler via kobber eller optiske fibre.

Modulær betyr fleksibel: Også under drift kan modulene skiftes ut enkeltvis, uten at de andre påvirkes. Systemstrømforsyningen (opsjon) føyer seg sømløst inn i systemet og kan også benyttes redundant.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00