Tilbake til oversikten

Oppbygging av en I/O-stasjon med Project+

Planlegging av prosjekter med systemiske produkter forutsetter ofte dyperegående kunnskaper. Spesifikke prosjekteringsregler må tilegnes og deretter omsettes i praksis etter oppgavene i hver enkel applikasjon. Project+ hjelper deg ved oppsetting av en I/O-stasjon som del av automatiseringen i et anlegg, maskin eller på en eiendom. Du lager bare de I/O-stasjonene som kreves for applikasjonen, og det helt uten innarbeiding.

Planlegging av optimale I/O-stasjoner, helt uten innarbeiding

Project+ Direkte overføring av planleggingsdata  

Direkte overføring av planleggingsdata – uten spesielle produktkunnskaper

Vil du gjerne implementere sensorer og aktuatorer i applikasjonen din? Med Project+ kan du legge inn alle nødvendige I/O-signaler direkte som funksjonelle krav for hver stasjon – for eksempel til en klemmeboks.

Like enkelt er det å stille inn hvilket nettverk eller feltbussystem stasjonen skal kobles til. Og ikke minst kan du også fastsette om en styrefunksjon er relevant.

På grunnlag av planleggingsinformasjonen fastsetter Project+ selv hvilke produkter som funksjonelt og prismessig er optimale nettopp for ditt behov.

Tilbake oppover

Individuell oppsetting av teknisk feilfrie I/O-stasjoner

Prosjekteringsprogramvare Project+: komponenter  

Oppbygging av en I/O-stasjon etter spesifikke kriterier

I/O-stasjoner kan til enhver tid også settes opp manuelt. Utstyrskonfigureringer som er opprettet av Project+ kan dessuten redigeres i ettertid.

Project+ fra Phoenix Contact overvåker de tekniske prosjekteringsreglene. Om nødvendig legger verktøyet selv inn alle nødvendige systemiske strukturkomponenter – for eksempel forsyningsklemmer, adaptere eller systemkabler.

Project+ sikrer slik at I/O-stasjonen er korrekt satt opp etter tekniske krav, og at den er funksjonsdyktig.

Tilbake oppover

Grafisk visning av prosjektert I/O-stasjon

Project+: Prosjekt og oppbygging  

Prosjektert I/O-stasjon som grafisk konstruksjonsplan

Ønsker du et realistisk inntrykk av den prosjekterte stasjonen? Ikke noe problem. Project+ lager konstruksjonsplanen grafisk helt umiddelbart.

Ved produktserien Fieldline fra Phoenix Contact vises også systemkablene som velges automatisk av Project+. Lengden kan tilpasses applikasjonen direkte via den grafiske visningen.

I tillegg: Du fortsetter å benytte den grafiske konstruksjonsplanen via Windows-clipboard – for å dokumentere I/O-stasjonen i forskjellige typer verktøy.

Tilbake oppover

Supplering av automatiseringsutstyret

Project+: Prosjekt og tilbehør  

Tilbehør fra produktsortimentet til Phoenix Contact

Ønsker du å komplettere automatiseringsutstyret? Velg ytterligere produkter fra Phoenix Contact direkte i Project+.

Hva trenger du? Dreier det seg om komponenter innen forbindelsesteknikk eller Interface-moduler, nettverksteknikk eller en enhet for spenningsforsyning?

Alle disse produktene kan føyes til som tilbehør til de prosjekterte stasjonene. Viktig i den sammenheng: Her kan du sette sammen komponenter vilkårlig, ettersom det ikke finnes noen tekniske prosjekteringsregler å ta hensyn til.

Tilbake oppover

Planlegging av kostnader med strukturerte artikkelstykklister

Project+: Prosjekteringsresultater  

Strukturert visning av artikkelstykkliste med prisinformasjon

Project+ er til hjelp ved den systematiske klargjøringen av planleggingsresultatene, og da via funksjonen for strukturert handlekurv.

Planleggingsresultatene vises dobbelt i den strukturerte handlekurven:

  • Liste med de prosjekterte komponentene for automatisering som handelsrettet, artikkelrelatert enkeltposisjon
  • Liste i maskin- eller anleggsvisning

Hvis du har benyttet funksjonen for import av prisliste, gir Project+ fra Phoenix Contact deg alle priser til de prosjekterte artikkelstykklistene – i strukturert form.

Trenger du en prisliste? Du får den ved å ta kontakt med salgsavdelingen i nærheten av deg.

Tilbake oppover

Videreføring av prosjekt via eksportfunksjoner

Project+: Eksport til CLIP PROJECT  

Import av en I/O-stasjon i CLIP PROJECT

Prosjekteringer som er utarbeidet ved hjelp av Project+ kan videreføres via omfattende eksportfunksjoner.

Slik utformer du de prosjekterte stasjonskonfigureringene som grafisk konstruksjonsplan direkte i Project+. Via Windows-utklippstavlen kan du benytte konstruksjonsplanen videre i vilkårlige typer verktøy. I tillegg kan du klargjøre konfigureringene via spesifikke eksportfunksjoner for import i CLIP PROJECT eller PC WORX.

Som prosjektrapport genererer du følgende informasjon via Project+ fra Phoenix Contact:

  • Artikkelstykkliste med spesifikke beskrivelser av valgte komponenter – med opphentet prisliste supplert med tilhørende prisinformasjon.
  • Grafisk konstruksjonsplan til prosjekterte I/O-stasjoner
Tilbake oppover

Project+ snakker ditt språk

Project+ finnes på syv språk: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, nederlandsk, russisk.

For hvert av disse språkene finnes det en egen installeringsfil i to versjoner:

  • Windows 7 (32-Bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64 bit)

På produkt-DVD-en finner du alle varianter av landsspråkene og operativsystemenes versjoner. Som alternativ kan du laste ned tilhørende Project+-installeringsfil direkte og gratis ved å følge lenken for nedlasting.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Oppbygging av en I/O-stasjon med Project+

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00