Planlegging og prosjektering

Planlegging og prosjektering

Enkel prosjektering

Intuitive user experience: Med Project+ prosjekterer du I/O-stasjonene raskt og oversiktlig.

Tilbake til Programvare

Kategorier

Søk i Planlegging og prosjektering

Vis alle produktene i denne kategorien

Planlegging av prosjekter med systemiske produkter forutsetter som regel dyperegående kunnskaper. Project+ forenkler denne prosessen og hjelper deg ved oppsetting av en I/O-stasjon som del av automatiseringen i et anlegg eller maskin. Du lager bare de I/O-stasjonene som kreves for applikasjonen, og det helt uten innarbeiding.

Dine fordeler

  • Planlegging av optimale I/O-stasjoner, helt uten innarbeiding
  • Enkel, individuell oppsetting av teknisk feilfrie I/O-stasjoner
  • Automatisk generering av prosjektdokumentasjon med stykklister, artikkelbeskrivelse og grafisk konstruksjonsplan
  • Oversikt over signalanmodning og konstruksjonsplan

Prosjekteringsassistent til I/O-stasjoner

Screen Project+3

Fra prosessignaler til ferdig I/O-stasjon

Ved prosjekteringen av det elektrotekniske utstyret i en automatisering er Project+ selve eksperten ved din side.

Uten noen form for innarbeiding kan du med Project+ meget raskt sette opp en funksjonsdyktig stasjon helt i tråd med behovene dine. I tillegg kan du generere informasjon for neste trinn i automatiseringsprosessen.

Prosedyren: Du taster inn de I/O-signalene som er nødvendige for å koble til sensorene og aktuatorene for bruksområdet. Deretter finner Project+ frem til optimale produkter fra Axioline F- og Inline-sortimentet til Phoenix Contact, og føyer utvalgte enheter sammen til en stasjon etter reglene for prosjektering. Du mottar den grafiske konstruksjonsplanen direkte, sammen med en stykkliste med artikkelbeskrivelser.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00