Elektronikkhus for Raspberry-Pi-applikasjoner

Elektronikkhus for Raspberry-Pi-applikasjoner

Rammer for optimal ytelse

Design i henhold til standard for din skreddersydde Raspberry Pi-løsning

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Elektronikkhus for Raspberry-Pi-applikasjoner

Vis alle produktene i denne kategorien

Elektronikkhus i seriene RPI-BC og UCS-RPI er egnet for integrering av ­Raspberry-Pi-datamaskin. Husene RPI-BC kan rekkeplasseres i henhold til DIN 43880 og festes på monteringsskinne eller direkte til veggen. Serien UCS-RPI kan brukes universelt takket være føtter, beskyttelseshjørner, vegg- eller bordadaptere. Grensesnitt (opsjon) åpner for enkle funksjonsutvidelser i den integrerte Single-Board-datamaskinen.

Dine fordeler:

  • Individuelle funksjonsutvidelser grunnet grensesnitt (opsjon) og ytterligere tilbehør
  • Rask montering uten bruk av verktøy ved at huselementene helt enkelt sneppes på
  • 16-polet T-konnektor for seriell og parallell modulkommunikasjon

Industriegnede utvidelser

Industriegnede utvidelser  

Industriegnede utvidelser

Grensesnitt som opsjon og ytterligere tilbehør gir enda flere bruksområder for RPI-BC-huset.

  • Enkel og sikker tilkobling av signaler på GPIO-er grunnet PTSM-pluggforbindere
  • Integrering av tilleggskretskort

Verktøyløs montering

Verktøyløs montering  

Verktøyløs montering

Husdelene er enkle å sneppe på, og muliggjør slik montering etter standard og uten bruk av verktøy. Derfor er RPI-BC-huset spesielt godt egnet for bygnings- og industriautomasjon.

  • Rask husmontering
  • Industriegnet push-in-tilkoblingsteknikk

Forskjellige dekselvarianter

Forskjellige dekselvarianter  

Forskjellige dekselvarianter

Takket være husdesignen er husene allsidige i bruk for Raspberry-Pi-anvendelser. Sett sammen huset akkurat slik du ønsker, med forskjellige dekselvarianter.

  • Dekselvarianter finnes i grått, svart og i transparent utførelse
  • Dekselet kan plomberes.
  • Dekselet kan åpnes fast eller uten bruk av verktøy

Husforbindelse ved hjelp av T-konnektor

T-konnektor  

T-konnektor

T-konnektor for Raspberry-Pi-huset er selve nøkkelen til smart utforming av utstyret. Dra nytte av den raske og enkle opprettingen av forbindelse mellom huset og Raspberry-Pi-SBC.

  • Data og effekt kan overføres serielt eller parallelt (4x effekt, 2x seriell, 10x parallell)
  • Ingen oppløsning av enheten ved modulskift.
  • Minimalt kablingsarbeid
  • 16 forgylte kontakter for optimal ledeevne

Utvidelser inkludert

Utvidelser inkludert  

Utvidelser inkludert

Universalhusene i serien UCS er den ideelle løsningen for Embedded Systems. Husene UCS-RPI beskytter Raspberry-Pi-SBC pålitelig mot ytre påkjenninger. Variantene har ytterligere plass for individuelle utvidelser.

  • Plass for individuelle utvidelser
  • Klargjort for montering av originalt Raspberry Pi 7“ berøringsdisplay

Fleksibel i bruk

Fleksibel i bruk  

Fleksibel i bruk

UCS-elektronikkhusene har monteringsskinneadapter og ytterligere tilbehør som føtter og veggholdere som gjør dem enda mer universelle – også i automatikkskapet.

  • Monteringsskinneadaptere med sidelengder 125 mm eller 145 mm
  • Føtter til alle 47 mm varianter
  • Føtter kan også benyttes som veggholdere
  • Føtter og veggholdere finnes i forskjellige farger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger