Modulære hus ME-MAX

Modulære hus ME-MAX

God plass i fleksibel lagkonstruksjon.

Med funksjonsrettet design og byggbredder fra 12,5 til 90 mm gir ME-MAX passnøyaktige løsninger for elektronikken.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Modulære hus ME-MAX

Vis alle produktene i denne kategorien

Modulære, funksjonstilpassede og designorienterte elektronikkhus ME-MAX for moderne industrielektronikk: Variabel tilkoblingsteknikk, bussforbinder og modularitet sørger for brukertilpasset utstyrsoppbygging.

Dine fordeler:

  • Modulær husoppbygging åpner for variable elektronikkløsninger
  • Optimale bruksflater for montering av utstyr på kretskortet, betjening og visning
  • Skreddersydde tilkoblingsteknikker for overføring av signaler, data og effekt (opptil 42 A) i forskjellige delingsmål
  • TBUS-monteringsskinnetverrforbinder og effektforbinder PCO for modul-til-modul-kommunikasjon

Modulær husoppbygging

Modulær husoppbygging  

Fleksibel grunnet modulprinsipp

Hvor enkelt og effektivt det er å montere et hus, er i stor grad avhengig av huset som benyttes. Derfor har ME-MAX-husene en enkel festemekanisme som fester enkeltkomponentene til hverandre. Utover dette kan ME-MAX-husene enkelt utvides med midtdeler.

  • Rask og enkel montering av utstyr
  • Kan utvides modulært i byggbredden ved hjelp av midtdeler

Fleksibel tilkoblingsteknikk

Tilkoblingsteknikk  

Tilkoblingsteknikk

Utslagsgivende for en plassbesparende enhet er selve tilkoblingsteknikken, som vi kan tilby i forskjellige delingsmål og poltall. Dermed kan du overføre blant annet styresignaler på noen få milliampere eller forsyningsspenning på flere hundre volt. Det betyr: Passende tilkoblingsteknikk for alle formål.

  • Tilkoblingsteknikk i delingsmål 3,5 til 7,5 mm for spenning opptil 600 V i henhold til UL
  • Printmoduler og pluggbare tilkoblingsteknikker tilgjengelig
  • Push-in- og skruteknikk for alle klemmetyper

T-konnektor

T-konnektor  

TBUS-forbinder for enkel modultilkobling

Rask og feilfri tilkobling av moduler innbyrdes på monteringsskinnen er avgjørende for et nyskapende hussystem som tåler morgendagens krav.

  • Seriell eller parallell dataoverføring med fem poler i monteringsskinnen mulig
  • Optimal utnyttelse av kretskortflaten ved å ta i bruk ME-TBUS-adapteren
  • Fordeling av høy strøm med opptil 42 A ved 60 V DC mellom moduler ved hjelp av PCO-forbindere

 

Optiske signalindikatorer

Optiske fibre  

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
    ESD-sikkerhet

Modulære hus fra Phoenix Contact

Med modulære hus beskytter du kretskortet og skaper en optimal utstyrsløsning. Samtidig sparer du plass, tid og penger. Benytt deg av alle valgmulighetene fra vårt store sortiment. Du drar nytte av sikre og velprøvde hus med lang levetid for (semi-)industriegnet utstyr. Våre hus utnytter plassen optimalt grunnet trinndelte byggbredder og forskjellige hushøyder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger


Modulært hussystem ME-MAX

Hussystem i fleksibel lagkonstruksjon.