Modulære hus BC

Modulære hus BC

Fremtidsrettet støtte av bygningsautomasjon

Fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk og en 16-polet T-konnektor – det er de smarte egenskapene i BC-serien.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Modulære hus BC

Vis alle produktene i denne kategorien

Modulære elektronikkhus i serien BC står parat for fremtidsorientert bruk innen bygningsautomasjon. Elektronikkhusene overbeviser med tidsriktig design, allsidig kretskorttilkoblingsteknikk og effektiv T-konnektor. BC-husene kan monteres rett på veggen eller brukes i installasjonsfordelere etter DIN 43880.

Dine fordeler:

  • Maksimal fleksibilitet grunnet fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk og forskjellige byggbredder
  • Hus- og innbyggingsmål etter standard for bruk i installasjonsfordelere
  • Rask installering eller utskiftning av moduler uten at enheten må løses opp – takket være HBUS-forbinderen
  • 16-polet T-konnektor for seriell og parallell modulkommunikasjon
  • Frihet ved utvikling av utstyr fordi kretskortet kan plasseres i tre retninger
  • Optimal tilpasning etter kravene som stilles til utstyret – grunnet forskjellige dekselvarianter

Full fleksibilitet

Full fleksibilitet  

Full fleksibilitet ved valg av tilkobling

Fleksibilitet definert på en annen måte - med den nyskapende modulære overdelen. Bare finn ut hvor mye plass du trenger, og utform husoverdelen i henhold til formålet. Dette er det første huset som tilpasser seg ønskene rundt utforming.

  • Husgeometri i henhold til DIN 43880 for montering av komponenter i installasjonsfordeleren
  • Passnøyaktig integrering av selv de mest forskjellige tilkoblingsteknikker

Fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk

Fritt valg av kretskorttilkoblingsteknikk  

Mange tilkoblingsmuligheter

Utslagsgivende faktor for BC-seriens allsidighet er den valgfrie kretskorttilkoblingsteknikken. I den forbindelse har installerings-innbyggingshusene fra Phoenix Contact forskjellige klemrom:

  • BC...U11 med lite monteringsrom for kretskorttilkoblinger: Ideell for COMBICON compact
  • BC...U22 med monteringsrom for kretskorttilkoblinger: For klassiske tilkoblingsteknikker eller datapluggforbindere

Forskjellige dekselvarianter

Forskjellige dekselvarianter  

Forskjellige dekselvarianter

Allsidighet som kjernetanken bak BC-serien preger også utformingen av dekselet. Uansett hvilke krav du stiller til utstyret – dekselet finnes i grått og i transparent og kan også plomberes.

  • Det transparente dekselet åpnes for hånd og har en bakenforliggende kunststoffplate der displayer eller betjeningselementer kan integreres
  • Det transparente dekselet kan plomberes

T-konnektor

T-konnektor  

T-konnektor

Åpne for en rask og enkel forbindelse av modulene dine – busspluggen er nøkkelen til smart utforming av utstyr:
Data og energi kan overføres serielt eller parallelt (4 x effekt, 2 x seriell, 10 x parallell)

  • Enkel installering av moduler: Ingen oppløsning av enheten ved modulskift og samtidig redusert kablingsarbeid.
  • 16 forgylte kontakter for optimal ledeevne

Optiske signalindikatorer

Optiske fibre  

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • ESD-fasthet

Modulære hus fra Phoenix Contact

Med modulære hus beskytter du kretskortet og skaper en optimal utstyrsløsning. Samtidig sparer du plass, tid og penger. Benytt deg av alle valgmulighetene fra vårt store sortiment. Du drar nytte av sikre og velprøvde hus med lang levetid for (semi-)industriegnet utstyr. Våre hus utnytter plassen optimalt grunnet trinndelte byggbredder og forskjellige hushøyder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Modulært hussystem BC

Hussystem for bygningsautomasjon.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk