Mobil skriver

Mobil skriver

Den mobile skriveren THERMOMARK PRIME er ikke bare egnet for bruk på skrivebordet, men merker også merking direkte på stedet i applikasjonen din. Med integrert merkeprogram og ytelsessterkt batteri er merkesystemet Stand-Alone-egnet. De mobile skriverne i THERMOMARK GO SERIES er fleksible, kompakte følgesvenner for vedlikeholdsarbeid.

Go to Product Detail Page for item 1229456
THERMOMARK GO CASE - Koffert
THERMOMARK GO CASE - Koffert
1229456
Electrical Number: 1802831

Praktisk og robust koffert for oppbevaring av mobil skriver THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K samt tilbehør. Kofferten har plass til 9 materialkassetter og maksimal fleksibilitet for alle transportsituasjoner på grunn av det velprøvde L-BOXX-systemet.

Dine fordeler

  • Software-on-Board: Enkel innlegging av data takket være berøringsskjerm og fullstendig integrert merkeprogram
  • Energy-on-Board: Utstyrt med en energistyring og utskiftbare, oppladbare batterier med høy ytelse
  • Allsidig i bruk: Stor materiellportefølje som omfatter et høyt antall produkter for de mest forskjellige bruksområder innen industriell merking

Nye produkter

Mobil termo-kortskriver THERMOMARK PRIME 2.0

Mobil termo-kortskriver

Fleksibel merking direkte på stedet

THERMOMARK PRIME 2.0 merker merkemateriell i kortformat. Takket være integrert MARKING system App, 7"-fargeberøringsdisplay og utskiftbart batteri er skriveren enkel å betjene og egnet for stasjonær og mobil bruk på stedet.

Viktigste egenskaper

  • Integrert merkeprogramvare MARKING system App
  • Utskiftbart batteri for mobil bruk
  • Fargebånd-, magasin- og materialmerking
  • For alt UCT-, US- og UM-kortmateriale
  • 7"-fargeberøringsdisplay
  • Lite vedlikeholdskrevende termoskriverteknologi
  • Trykkoppløsning på 300 dpi

Dine fordeler

  • Enkel utforming av merkeløsninger med integrert merkeprogramvare MARKING system App
  • 100 % uavhengig, takket være batteri som kan skiftes ut og lades opp på nytt
  • Raskt trykk i høy kvalitet pr. kortmateriale på under 8 sekunder
  • Automatisk fargebånd-, magasin- og materialmerking forhindrer feilmerkinger
  • Materialer og fargebånd er enkelt skiftet ut på under 10 sekunder

Merkesystemer for mobil industriell merking

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K

Mobile merkesystemer THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K

I utstrakte anlegg er konsekvent industriell merking forbundet med mye jobb. Med mobile trykksystemer blir oppgavene og arbeidsforløpene både mer uavhengige og fleksible. Trykk merkene ved skrivebordet eller direkte på stedet i din applikasjon. Med THERMOMARK PRIME 2.0 og systemene i THERMOMARK GO SERIES utfører du ulike jobboppgaver helt enkelt og optimalt tilpasset kravene.

Mann skriver ut med stand-alone-merkesystem THERMOMARK PRIME 2.0

Allsidig merkesystem THERMOMARK PRIME 2.0

Allsidig stand-alone-trykksystem THERMOMARK PRIME 2.0

Bruksområdene og kravene til industriell merking er like utallige som de er forskjellige: fra sentralt organisert industrimontering og helt til tekniske forsyningsenheter direkte i applikasjonsomgivelsene. Den mobile termoskriveren THERMOMARK PRIME 2.0 dekker dette mangfoldet med sin store portefølje med merkemateriell i kort- og matteformat. På grunn av det integrerte programmet og et kraftig batteri er den klar til bruk ikke bare på skrivebordet, men også helt uavhengig ute i felten.

  • Enkel innlegging av data takket være 7"-berøringsfargeskjerm og fullstendig integrert merkeprogramvare MARKING system App
  • Utskiftbart, kraftig batteri for mobil bruk
  • Fargebånd-, magasin- og materialmerking
  • Porteføljen omfatter mange forskjellige typer merkemateriell for merking av klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg
Mann foretar merking mobilt med THERMOMARK GO

Fleksibel merking på stedet med THERMOMARK GO

Profesjonell merking på stedet THERMOMARK GO

Med den mobile etikettskriveren THERMOMARK GO og MARKING system app utformer du industrielle merker direkte på stedet. Utform merkene helt enkelt på din Smart Device, og styr skriveren. THERMOMARK GO behandler også etiketter som er stanset på forhånd, som er sammenlignbare med skrivebordsystemer. Det innovative materielloppsettet tilrettelegger for trykk av enhver etikett uten at materiell går tapt.

  • Utforming av industrielle merker på stedet: fullstendig betjening med din Smart Device
  • Enkel merking: MARKING system appen fører deg gjennom hele merkeprosessen
  • State-of-the-art-grensesnitt: trådløs forbindelse til din Smart Device via Bluetooth eller NFC
  • Optimale bruksmuligheter: mange forskjellige applikasjoner samt ferdig stansede etiketter gir bedre fleksibilitet og enda enklere merking
Bruker oppretter merkemateriell via appen MARKING system

Oppretting av merking direkte i applikasjonsomgivelsene

MARKING system app

MARKING system appen utgjør et unikt, mobilt grensesnitt for smart, nettorganisert valg og oppretting av merkefiler. Med dette har du de mest vanlige merkefunksjonene, som er optimalisert spesielt for mobil bruk. Sammen med de batteridrevne mobile merkesystemene er det lekende lett å lage merkeløsninger som er både lett lesbare og permanente. Ved hjelp av Application Guide vil du i få trinn i tillegg finne det merkemateriellet som passer nøyaktig til kravene dine. Appen står for mobile Android- og iOS-enheter, og kan brukes offline. Denne imponerer med moderne tilkoblingsmulighet, lett forståelig betjening og finnes på 19 språk.

Mann skriver ut med mobil skriver THERMOMARK GO.K

Robust håndholdt skriver THERMOMARK GO.K

Skriveren er alltid med THERMOMARK GO.K

Nettopp i forbindelse med service og vedlikehold må utstyr og anlegg merkes spontant, uten noen form for planlegging på forhånd. I såkalte Maintenance-Repair-Overhaul-tilfeller (MRO) kreves det en spesielt fleksibel og mobil løsning for utforming av merker. Dette har THERMOMARK GO.K: en praktisk håndholdt skriver med integrert tastatur.

  • Behandling av krympeslanger, etiketter og ikke-klebende materiell
  • Et intelligent tastatur åpner for implementering av symboler, strekkoder og serienumre
  • Optimal innstilling takket være automatisk materiellgjenkjenning
  • Enkel utskiftning av merkedata takket være tilknytning til planleggings- og
    merkeprogram PROJECT complete
  • Rask og enkel utskiftning av materiell grunnet kombinert materiell-fargebånd-kassett
Brosjyre Mobile merkesystemer
Merk akkurat der du vil

Ønsker du mer informasjon om mobile merkesystemer? I brosjyren vår vil du finne mer informasjon om "Utskrift på stedet" samt en oversikt med tilgjengelige skrivere, tilbehørsartikler og merkemateriell.

Nedlasting av brosjyrer
Ansatt med mobil skriver foran automasjonskap