Mini- og mikrorekkeklemmer

Små klemmer – optimal nytte

Små klemmer – optimal nytte

Brukervennlig oppkobling og variable monteringsmuligheter – med klemmene i miniatyrformat.

Tilbake til Fjærkrafttilkobling

Kategorier

Søk i Mini- og mikrorekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Til tross for små dimensjoner merker og lasker du mini- og mikrorekkeklemmene på samme måte som de store rekkeklemmene. Den velprøvde skrutilkoblingen gir flere fordeler: Muligheter for flerledertilkoblinger og vedlikeholdsfrihet.

Dine fordeler

  • Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
  • God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
  • Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker

Ved lav monteringshøyde

Mini-fjærkraftrekkeklemmer med horisontal og vertikal ledertilkobling  

Mini-fjærkraftrekkeklemmer med horisontal og vertikal ledertilkobling

Trangt om plassen i automatikkskapet? Da kan du velge mini-fjærkraftrekkeklemmer med horisontal eller vertikal ledertilkobling:

  • Horisontal tilkobling for meget flate monteringer
  • Vertikal tilkobling der plassen er begrenset

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00