Managed Switches 3000 og 4000
Extended-Ring-redundansen til switchene 3000 og 4000 sørger for korte omkoblingstider ved feil
Oppbygging av effektive nettverk
Managed Switches i seriene 3000 og 4000 sørger for å gjøre nettverket sviktsikkert. Takket være Extended-Ring-redundans gir de, ved feil, omkoblingstider på kun 15 ms med flere hundre switcher i ringen. For å oppnå optimal feiltoleranse kan opptil tre ringer kobles. Dual redundante ringer er også mulig.
I forbindelse med nettverksstyring åpner disse switchene for opptil 64 VLANs, Multicast-filter og Trunking. Serien 4000 gir i tillegg to Gigabit-porter som kobber-, fiberoptisk- eller SFP-port for tilkobling til et primærnettverk.
Managed Switches 3000 og 4000 har mange forskjellige Security-mekanismer
IT- og sikkerhetsfunksjoner
Switches 3000 og 4000 støtter mange forskjellige IEEE-standarder, noe som gjør dem ideelle for bruk i krevende nettverk. Utover dette har de forskjellige Security-funksjoner som sikrer nettverket ditt.
- Brukerkonti
- Port Security (24 MAC-adresser/port)
- IEEE 802.1x RADIUS-autentisering
- HTTPS
Web-based Management er brukervennlig og har forskjellige brukerroller
Praktisk betjening
Ethernet Switches kan konfigureres og diagnostiseres via Web-based Management, SNMP eller et serielt grensesnitt. Den brukerorienterte Web-based Management til Managed Switches 3000 og 4000 åpner for en meget praktisk betjening. Konfigurerbare nettsider og brukerroller sørger for god oversikt.
E-variantene til Managed Switches 4000 er egnet for bruk etter IEC 61850-3 og IEEE 1613
Varianter for bruk i henhold til IEC 61850/IEEE 1613
E-variantene 4800E (for 19"-skap) er spesielt godt egnet for bruk i energianlegg. De imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850-3 samt IEEE 1613. Disse variantene gir deg pålitelig drift døgnet rundt også ved ekstreme miljøforhold. Det er mulig takket være spesielt høy resistens mot elektromagnetiske og elektrostatiske forstyrrelser, et utvidet temperaturområde og ekstrem støt- og vibrasjonssikkerhet.
Oversikt over FL SWITCH 3000 og 4000
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
Overføringshastighet | 10/100 mb/s | 10/100/1000 mb/s |
Alarmkontakt | ja | ja |
Temperaturområde | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (i utvalgte modeller) | -40 °C … +75 °C |
Beskyttelsesklasse | IP20 | IP20 |
Forsyningsspenning | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
Filterfunksjoner | ||
Quality of Service | ja | ja |
VLAN | ja | ja |
Multicast / IGMP-Snooping | ja | ja |
Redundans | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | ja | ja |
MRP-Manager/Client | nei/nei | nei/nei |
Fast Ring Detection (FRD) | nei | nei |
Large Tree Support | nei | nei |
Extended-Ring-redundans 15 ms | ja | ja |
Oversikt over FL SWITCH 3000 og 4000
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Managementfunksjoner | ||
Port Configuration, Statistics and Utilization | ja | ja |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ja | ja |
Address Conflict Detection (ACD) | nei | nei |
DHCP-server | nei | nei |
Command Line Interface (CLI) | nei | nei |
Automatiseringsprotokoll | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET-device | nei | nei |
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | nei | nei |
Godkjenninger | ATEX, IECEx (alle godkjenninger i utvalgte modeller) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (alle godkjenninger i utvalgte modeller) |
Til produktlisten | Til produktlisten |