NAT Switch 2000

NAT-Switches

Switches​ med NAT-rutingfunksjoner forener switching og ruting​ i et og samme monteringsskinneutstyr. ​Ved maskiner og anlegg med samme ​IP-adresseområde åpner de ​for enkel tilkobling til primærnettverket takket være ​Network Address ​​Translation.

NAT-Switch med to WAN- og seks LAN-porter

NAT-Switchens porter kan brukes individuelt som LAN- eller WAN-port

Særdeles fleksibel

FL NAT 2000 gir høy fleksibilitet grunnet individuell oppdeling av enhetens åtte porter i LAN- og WAN-porter. Dermed kan du ta i bruk NAT 2000 som enkel NAT-Switch med én WAN- og syv LAN-porter. En ekstra switch i anlegget vil være overflødig.

Som alternativ kan du bruke NAT-switchen for å implementere en maskin i flere overlagrede nettverk, f. eks. produksjons- og diagnostikknettverk. Du kan velge mellom forskjellige NAT-mekanismer: 1:1-NAT, virtual NAT, IP-Masquerading og Port-Forwarding.

Økonomisk effektiv integrering i overlagede nettverk – med virtuell adressering (NAT)

Hvis maskiner med samme konstruksjon kjøres parallelt i ett nettverk, må hver maskin konfigureres individuelt. Kun slik kan de integreres i det overlagrede kommunikasjonsnettverket. Ved hjelp av forskjellige NAT-mekanismer kan du kjøre hele produksjonsceller med samme IP-adresseområde, uten å måtte konfigurere maskinene individuelt.

Oversikt over NAT-mekanismer NAT-mekanismer som støttes av NAT-Switches

1:1-NAT implementert i et kommunikasjonsnettverk
Virtuell NAT implementert i et kommunikasjonsnettverk
IP-Masquerading NAT-mekanisme implementert i et kommunikasjonsnettverk
Port-Forwarding NAT-mekanisme implementert i et kommunikasjonsnettverk
1:1-NAT implementert i et kommunikasjonsnettverk

Ved 1:1-NAT tilordnes hver enhet i LAN en IP-adresse fra det overlagrede nettverket (WAN). Via denne tilordnede adressen kan enheten deretter adresseres fra WAN. Fordel: En ruter- hhv. Gateway-konfigurering i WAN er ikke nødvendig. Kommunikasjonen kan settes opp både fra LAN og fra WAN og er ikke begrenset til spesifikke protokoller. Ulempe: For hver enhet som er tilgjengelig i LAN må en IP-adresse være reservert i WAN.

Virtuell NAT implementert i et kommunikasjonsnettverk

Virtual NAT kombinerer 1:1-NAT med et virtuelt ruternivå. På dette ruternivået mappes adressen fra LAN, og overleveres til WAN på samme måte som en standard-routing fra det virtuelle mellomnivået. Fordel: For selve NAT-interface kreves kun én IP-adresse fra WAN. Ulempe: I WAN må ruten til det (virtuelle) nettverket formidles og NAT-WAN-Interface føres opp som NextHop- hhv. Gateway-adresse.

IP-Masquerading NAT-mekanisme implementert i et kommunikasjonsnettverk

Ved IP-Masquerading fungerer NAT-enheten som en type stedfortreder, som innebærer at alle LAN-enheter kommuniserer utad med NAT-WAN-Interface-adressen. En differensiering av forskjellige LAN-enheter foretas ved å benytte forskjellige TCP/UDP-porter. Fordeler: Ingen ytterligere WAN-adresser kreves, med unntak av dem for selve NAT-enheten. En ruter- hhv. Gateway-konfigurering i WAN er ikke nødvendig. Ulempe: En kommunikasjon fra WAN- til LAN-enhetene er kun mulig via Port-Forwarding.

Port-Forwarding NAT-mekanisme implementert i et kommunikasjonsnettverk

Via Port-Forwarding når du en bestemt tjeneste i en LAN-enhet fra WAN-nettverket. For å oppnå videreføring til ønsket LAN-enhet adresseres WAN-Interface i NAT-enheten med et fastsatt TCP/UDP-portnummer.

FL NAT i RSTP- og MRP-ring

FL NAT 2000 støtter redundansmekanismene RSTP og MRP

Redundans i LAN og WAN

For å sikre høy pålitelighet både innenfor selve anlegget og ved tilknytning til overlagrede nettverk støtter FL NAT 2000 redundansmekanismer på LAN- og WAN-siden.

I forbindelse med redundant tilknytning til overlagrede WAN-grensesnitt kan NAT 2000 integreres i en RSTP-ring med to WAN-porter.

På LAN-siden kan du benytte både en RSTP og MRP som Master eller Client for å implementere deler av en maskin redundant i NAT-Switch.

PROFINET-logo

NAT-Switches støtter PROFINET-funksjoner

PROFINET-støtte i LAN

På LAN-siden tilbyr NAT 2200 og NAT 2300 en fullstendig PROFINET-integrasjon:

  • Implementering i PROFINET-styreomgivelser, f. eks. TIA eller PC Worx
  • MRP-støtte for økt tilgjengelighet
  • LLDP for gjenkjenning av topologier
  • Maskinvarebasert PROFINET-prioritering
  • Utvidet diagnostikk for PROFINET

Oversikt over FL NAT 2000

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Overføringshastighet 10/100 mb/s 10/100 mb/s 10/100/1000 mb/s
Alarmkontakt nei ja ja
Temperaturområde 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Beskyttelsesklasser IP20 IP20 IP20
Forsyningsspenning 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundant) 12 ... 57 V DC (redundant)
NAT-funksjoner 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)
Routing Statisk routing Statisk routing Statisk routing
Filterfunksjoner
Quality of Service ja ja ja
VLAN ja ja ja
Multicast / IGMP-Snooping ja ja ja
Redundans
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja ja ja
MRP-Manager/Client nei/ja ja/ja ja/ja
Fast Ring Detection (FRD) nei ja ja
Large Tree Support nei ja ja
Extended-Ring-redundans 15 ms nei nei nei

Oversikt over FL NAT 2000

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Managementfunksjoner
Port Configuration, Statistics and Utilization ja ja ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja ja ja
Address Conflict Detection (ACD) ja ja ja
DHCP-server Port-based Pool-/Port-based, Option 82 Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI) ja ja ja
Automatiseringsprotokoll
PROFINET Conformance Class A B B
PROFINET-device nei ja ja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering ja ja ja
Godkjennelser - Maritime godkjennelser, ATEX, IECEx Maritime godkjennelser, ATEX, IECEx
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten