Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Optimal signalkvalitet og lite plassbehov

Plassbesparelse på grunn av minimal byggbredde  

Opptil 65 % plassbesparelse med MINI Analog

Med en byggbredde på kun 6,2 mm kan du registrere temperaturer og omforme, filtrere og forsterke analoge signaler. Med de smale MINI Analog-modulene sparer du opptil 65 % plass sammenlignet med vanlige skilleforsterkere med byggbredder fra 12,5 mm til 22,5 mm.

På grunn av den kompakte byggformen kan du til og med plassere moduler i desentrale 120 mm koblingsbokser.

Høy energieffektivitet og lang levetid

Lav egenoppvarming ved MINI Analog  

Lang levetid takket være lav egenoppvarming

Med MINI Analog skaper du energieffektive automatiseringsprosesser allerede i automatikkskapet: På grunn av sin nyskapende koblingsdesign har modulene et lavt energiforbruk.

Resultatet er at modulene oppvarmes i mindre grad, og dermed holder lenger. Det gir deg god driftssikkerhet over hele driftstemperaturområdet, også ved rekkeplassering.

Spenningsforsyning – fleksibel og enkel

Skilleforsterkerforsyning via T-konnektor  

T-konnektoren gir en fleksibel spenningsforsyning og diagnostikk

Skilleforsterkeren MINI Analog gir deg en systemløsning til utstyrsforsyningen: I den forbindelse lasker du 24 V forsyningsspenningen med T-konnektoren. Det forenkler kablingen, systemutvidelsen eller modulskift.

Utstyret kan forsynes på tre måter:

  • Direkte 24 Volt forsyning av en vilkårlig MINI Analog-modul: Til opptil 16 MINI Analog-moduler
  • Via en 24 V matemodul: For opptil 80 MINI Analog-moduler
  • Via strømforsyningen med stort forsyningsområde 85…264 V AC: For opptil 60 MINI Analog-moduler

Brukervennlig evaluering av feil ved hjelp av systemfunksjonen Fault Monitoring

Komfortabel samlefeilmelding med Fault Monitoring  

Fault Monitoring – samlefeilmelding på flerkanals systemer

Systemfunksjonen Fault-Monitoring er en modulær løsning for brukervennlig evaluering av feil: Her gir modulen  Fault-Monitoring-Modul en samlefeilmelding for opptil 80 moduler som er sammenkoblet via T-konnektoren.

Hvis det oppdages feil internt eller i signalinngangen til en måleomformer, signaliseres den via T-konnektoren og vises sentralt på modulen Fault Monitoring via N/C. Omstendelige enkeltevalueringer bortfaller.

Avhengig av skilleforsterkertype vises følgende feil:

  • Overskridelse av måleområde
  • Underskridelse av måleområde
  • Trådbrudd
  • Kortslutning
  • Modulfeil

Etter at matemodulen ble føyd til, kan nå også svikt i forsyningsspenningen gjenkjennes og signaliseres.

Både på deltagersiden og i evalueringsmodulen kan evalueringen av feil stilles inn. Det gjør Fault Monitoring ytterst modulær.

Brukervennlig konfigurering og overvåking

Brukervennlig konfigurering og overvåking via programvare  

Brukervennlig konfigurering og overvåking via programvare

Mange av MINI Analog-modulene kan konfigureres: Disse stiller du helt enkelt inn med DIP – uten programvare. Som alternativ kan Phoenix Contact overta dette for deg etter spesifikke bestillingsopplysninger.

For utvidede funksjoner og overvåking konfigurerer du modulene med det robuste S-Port-grensesnittet i tillegg ved hjelp av et gratis programvaregrensesnitt.

Du kan her velge blant tre løsninger:

  1. Standalone-programvare ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-programvarepakke
  3. Enkeltstående DTM-er for bruk i eksisterende FDT-rammeapplikasjon

Rask og feilfri signaltilknytning

Termination Carrier med skilleforsterkere MINI Analog  

MINI Analog Termination Carrier med standard monteringsskinneutstyr

Termination Carrier er kompakte løsninger som gir rask og feilfri tilkobling av monteringsskinneutstyr i serien MINI Analog til inn-/utgangskort i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen – Plug & Play.

Dermed kombinerer du fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved Plug & Play-hurtigkablingen til en konsekvent løsning for systemteknikken.

Høy driftssikkerhet

Inngang, utgang, forsyning sikkert adskilt  

Høy driftssikkerhet takket være galvanisk 3-veis skille

Skilleforsterkerne MINI Analog har et konsekvent galvanisk skille mellom inngang, utgang og forsyning. Det øker driftssikkerheten med hensyn til feil som kan oppstå på anlegget.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere