Tilbake til oversikten

Intelligente svitsjer 2000 og 2100

To intelligente svitsjer 2000

Enkel​ ​Unmanaged Switch​ eller ytelsessterk ​Managed ​​Switch​? De intelligente ​svitsjene​ 2000 (Fast Ethernet-Switch) og 2100 (Gigabit-Switch) forener de beste egenskapene fra to verdener. ​De er like enkle å betjene som en​ ​Unmanaged ​​Switch, men har funksjonene​ til en ​Managed Switch og optimaliserer slik maskinnettverkets stabilitet og robusthet.

Unmanaged Mode

I den unike Unmanaged Mode har ​svitsj​ 2000/2100 samme egenskaper som en Unmanaged Switch. Det betyr at du ikke trenger å ​konfigurere den, og den får ingen ​IP-adresse​. ​I motsetning til en klassisk Unmanaged Switch styrker den likevel maskinnettverket, da redundansmekanismer og filterfunksjoner er aktivert i bakgrunnen. ​Svitsjen har dermed samme nettverksstabilitet som en ​Managed Switch, men uten konfigureringsarbeid.

Multicast-filter

Videreføring av data med og uten IGMP-Snooping  

De intelligente svitsjene 2000 og 2100 leder Multicasts kun videre til relevante nettverksenheter

Ved hjelp av ​IGMP-Snooping​ viderefører de intelligente ​Ethernet ​​svitsjene​ 2000 og 2100 ​Multicasts ​kun til de nettverksenhetene som faktisk trenger informasjonen som de inneholder. Slik bidrar de til å redusere databelastningen i nettverket og forbedre nettverkets stabilitet.

Redundans for sviktsikre nettverk

RSTP-topologi  

RSTP benytter kun én kommunikasjonsbane mellom svitsjene, og kobler ved feil om til andre baner.

Hvis du ønsker deg et nettverk som er spesielt sikkert mot nedetider, er redundansmekanismer helt uunnværlig. ​De​ intelligente svitsjene​ 2000 og 2100 støtter både ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) og Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) som klient.

​Hvis kommunikasjonen i nettverket bryter sammen som følge av svikt i utstyret eller en defekt kabel​, sørger begge redundansprotokoller for at kommunikasjonsbanene kobles om. Du opprettholder dermed kommunikasjonen i nettverket og unngår nedetider.

Fleksible konfigureringsmuligheter

Forskjellige konfigureringsmuligheter for FL svitsj 2000/2100  

FL Switch 2000/2100 kan konfigureres via SD-kort, Smart-Mode, CLI, SNMP eller nettgrensesnitt.

I forbindelse med konfigurering av de intelligente ​svitsjene​ 2000/2100 finnes det utenfor Unmanaged ​Mode forskjellige muligheter.

Bruk et ​SD-kort for å legge konfigureringsfiler på flere ​svitsjer​ både raskt og enkelt. Hvis en enhet må skiftes ut, bortfaller dermed også konfigureringsarbeidet for den nye enheten. Som alternativ har svitsjenes nettgrensesnitt en oversiktlig konfigurasjon​. ​Konfigurering via ​Smart-Modes​, ​SNMP​ eller Command Line ​Interface​ (CLI) går derimot meget raskt.

Oversikt over FL svitsj 2000 og 2100

 FL Switch 2000FL Switch 2100
Overføringshastighet10/100 mbps10/100/1000 mbps
Alarmkontaktneinei
Temperaturområde0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Forsyningsspenning18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Filterfunksjoner  
Quality of Servicejaja
VLANjaja
Multicast/IGMP-Snoopingjaja
Redundans  
Rapid Spanning Tree (RSTP)jaja
MRP-Manager/Clientnei/janei/ja
Fast Ring Detection (FRD)neinei
Large Tree Supportneinei
Extended Ring-redundans 15 msneinei
Managementfunksjoner  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)jaja
DHCP-serverPort-basedPort-based
Command Line Interface (CLI)jaja
Automatiseringsprotokoll  
PROFINET Conformance ClassAA
PROFINET-IO-Deviceneinei
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
jaja
Godkjennelser  
Maritime godkjennelserneinei
Ex-godkjennelserneinei
IEC 61850-3neinei

Her kommer du til produktlisten med intelligente svitsjer 2000 og 2100.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Intelligente svitsjer 2000 og 2100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00