Tilbake til oversikten

WLAN 1100 – WLAN-løsningen for maskinteknikk

Tilkobling av nettbrett via WLAN

Med radiosignalmodulen WLAN 1100 installerer du et raskt og stabilt WLAN-grensesnitt i maskinen eller anleggssystemene. Med WLAN 1100 kan du klargjøre både et lokalt WLAN-nettverk (Access-Point) og også integrere maskinen i for eksempel et overlagret WLAN-nettverk (WLAN-adapter). WLAN 1100 utmerker seg med et raskt, stabilt WLAN-mottak. Med integrerte antenner og ekstrem robusthet er den plassbesparende modulen gjennomtenkt ned til minste detalj for bruk innen maskin- og anleggsteknikk.

WLAN 1100, den rimelige, komplette løsningen

Sammenligning mellom WLAN 1100 og klassisk installasjonskonsept  

Sammenligning mellom WLAN 1100 og klassisk installasjon med antenner

En vanlig industriell WLAN-løsning for bruk i maskiner og anleggssystemer består av en WLAN-modul, antennekabler og best mulige, robuste antenner. Det krever sin plass, er omstendelig å installere og koster ofte mye penger. 

Ved WLAN 1100, derimot, er radiosignalmodulen og antennene forent i en kompakt enhet som helt enkelt kan skrus på automatikkskapet eller maskinen.

Din fordel: Rimelig, komplett løsning som er enkel å installere

Enkel montering og tilkobling med etthullsmontering

Etthullsmontering av WLAN 1100  

Enkel montering av WLAN 1100

WLAN 1100 installeres helt enkelt som en antenne, via ethullsmontering. I den sammenheng kreves et 40 mm hull på maskinen eller automatikkskapet. Det fører til at tilkoblingsrommet til WLAN 1100 rager inn i maskinen eller automatikkskapets indre, og festes med en mutter. Spenningsforsyningen og Ethernet-tilkoblingen foretas via en push-in-pluggforbinder samt RJ45-plugg. Fordi WLAN 1100 ikke opptar plass i automatikkskapet, kan den helt enkelt monteres i ettertid.

Din fordel: Rask og plassbesparende installering

Ubegrenset mottak takket være optimalisert antenneteknikk og WLAN IEEE 802.11n

Fulle mottakssøyler  

Ubegrenset mottak med WLAN 1100

Signalmottak av høy kvalitet er avgjørende for en rask og pålitelig radiosignalkommunikasjon. Bruk av antenner av høy kvalitet er i den sammenheng en vesentlig forutsetning. I WLAN 1100 er en kombinasjon av to spesialutviklede, forskjellige antennetyper integrert. En 360° rundtvirkende antenne og en sirkulærpolarisert retningsantenne. Sammen med den ytelsessterke WLAN 802.11n-modulen sørger WLAN 1100 for ubegrenset mottak også ved industrielt krevende forhold.

To ytelsessterke, integrerte antenner med MIMO-teknologi (Multiple Input, Multiple Output) sørger for raskt og stabilt radiosignalmottak overalt der du trenger det. Det øker robustheten, hastigheten og rekkevidden til din radiosignalkommunikasjon betraktelig.

Din fordel: Alltid ubegrenset mottak

Takler også røffe omgivelser

Metallprofil faller på WLAN 1100  

WLAN 1100 tåler også sterke støt

Moduler som er plassert utenfor det beskyttende automatikkskapet må kunne takle røffe omgivelser permanent. Huset må også tåle et kraftig slag eller støt fra tid til annen.  Huset til WLAN 1100 er ekstremt robust og tåler også sterkere mekaniske belastninger og støt (støtsikkerhet IK08).  

Din fordel: Lang levetid også i røffe omgivelser

Høy sikkerhet grunnet to virtuelle Access-Points og IP-filter

WLAN 1100 er meget sikker  

Spesielt pålitelig på grunn av Security-standarder og brukerprofiler

For oss er det viktig å beskytte nettverket og dataene dine mot misbruk og manipuleringer. WLAN 1100 støtter de mest aktuelle WLAN-Security-standardene samt maskinvarebasert AES-kryptering. I tillegg kan det for to forskjellige brukergrupper, for eksempel servicepersonell og operatører, settes opp forskjellige WLAN-Access-Points med eget passord og tilgangsfilter. Servicepersonell har slik for eksempel ubegrenset WLAN-tilgang til alle enheter i nettverket, mens operatører kun har tilgang til visualiseringsserveren.

Din fordel: Trygghet mot manipuleringer og misbruk

Styre via PLS – gjennom CLI-instrukser

Den kompakte radiosignalmodulen WLAN 1100  

WLAN 1100 kan konfigureres via CLI

WLAN 1100 konfigureres helt enkelt via http-CLI-instrukser via en PC eller PLS, eller styres under runtime. Slik løses mange forskjellige behov på en fleksibel måte. Som eksempel kan man på denne måten konfigurere flere forskjellige WLAN 1100-moduler raskt og enkelt med en instruks. Med kontrolleren kan også nettverksadministreringen automatiseres, for eksempel for å tildele WLAN-brukere et nytt WLAN-engangspassord for hver forbindelse. Dermed fjernes sikkerhetsrisikoen som følger av et felles, statisk WLAN-passord.

Din fordel: Maskinprogrammereren får full kontroll

Oversikt over WLAN 1100

Egenskaper

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN Standards

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensbånd og kanaler (*avhengig av land)

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

Maks. overføringshastighet (brutto)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Max. datagjennomstrømning (netto)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Driftsmodi

Access Point, Client,

To virtuelle Access Points

Access Point, Client,

To virtuelle Access Points

Maksimal sendeeffekt

20 dBm (inkl. antenner)

20 dBm (inkl. antenner)

Antall antenner

2 (intern)

2 (intern)

Maks. antall WLAN-klienter

10 klienter

60 klienter

Beskyttelsesgrad i montert tilstand

IP54

IP66 og IP68

Omgivelsestemperatur (drift)

0 °C … +60 °C

-40°C … +60°C

Her kommer du til Industrial WLAN-produktene for Ethernet-nettverk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


WLAN-løsningen til maskinteknikk

Rask implementering av stabile radiosignalmottak ved hjelp av WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point og antenne i en og samme enhet.


Nettverksløsninger for maskinteknikk

Trender og løsninger for industriell datakommunikasjon