Tilbake til oversikten

Informasjon om fordelene med høykompakt skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk

Nå er det din tur

Moduler sett fra siden i automatikkskapet  

Samtlige tilkoblings- og betjeningselementer er tilgjengelige fra forsiden

På grunn av byggformen med frontal plassering er alle tilkoblingspunkter oversiktlige til enhver tid og lett tilgjengelige. Det sparer ikke bare tid, men også plass over og under utstyret.

Også selv der plassen er meget begrenset kan lederne tilføres i vilkårlig rekkefølge, uansett om du starter kablingen fra inngangs-, utgangs- eller forsyningssiden.

Valget er ditt: Koble til med skrutilkobling eller raskt og uten bruk av verktøy med push-in Technology

Tilbake oppover

Enkel installering og oppstart

Pluggbare tilkoblingsklemmer, skillefunksjon, strømsignalmåling og T-konnektor

Nettopp dette gjør installeringen og oppstarten så enkel for deg:

1. Enkel installasjon

FASTCON Pro-tilkoblingsklemmene kan plugges og trekkes ut helt uavhengig også i modulen. Den robuste direktepuggingen gir uforandret høy kvalitet også ved hyppig bruk.

2. Enkel oppstart og service

Signal- og forsyningskretser brytes raskt ved å sette FASTCON Pro-tilkoblingsklemmene i skilleposisjon i forbindelse med oppstart og service. Kablingen
opprettholdes.

3. Måle strømsignaler under drift

Strømsignalene kan måles under drift, og strømmåleutstyret kan implementeres i signalkretsen, uten at kretsen må brytes. Med kun en eneste måling registrerer du hele strømsløyfen, fra sensor til styring.

4. Rask energilasking og samlefeilmelding

Den enkle energilaskingen med T-konnektoren letter kablingen,
systemutvidelser og modulskift under hele driften. Du kan også dra nytte av samlefeilmeldinger i anvendelser med flere kanaler.

Tilbake oppover

Servicevennlig

DIP-, programvare- og smarttelefonkonfigurering  

Servicevennlig merking og statusindikator

Store merkeflater for standard merkemateriell åpner, til tross for kompakt byggform, for en komplett sløyfemerking med standard merkemateriell. Alle status- og feilindikatorer forblir lett synlige og gir deg en rask oversikt på stedet.

Tilbake oppover

Allsidige muligheter for parametrisering

For optimal tilpasning kan mange utstyrstyper blant skilleforsterkerne MINI Analog Pro konfigureres.

Du kan velge blant forskjellige konfigureringsmetoder:

Tilbake oppover
Detaljert visning MINI Analog Pro-modul med DIP  

DIP for enkel standardkonfigurering

Enkel standardkonfigurering uten ekstra justering

Standardfunksjonene stilles inn helt enkelt via DIP. Den kalibrerte omkoblingen av måleområdet gir en uforandret nøyaktighet uten ekstra justering.

Skjermdump standalone-programvare  

Standalone-programvare for utvidet konfigurering og monitoring via PC

Utvidet konfigurering og monitoring via PC

For å oppnå utvidede fuksjoner og overvåking konfigurerer du de multifunksjonelle modulene helt enkelt ved hjelp av PC-en via en av de gratis og nedlastbare programvareløsningene:

  • Standalone-programvare ANALOG-CONF
  • FDT/DTM-programvarepakke
  • Enkeltstående DTM-er for bruk i eksisterende FDT-rammeapplikasjon
Trådløs kommunikasjon via NFC  

Uavhengig kommunikasjon på stedet via NFC

Informasjon og konfigurering uavhengig av sted

Samtlige MINI Analog Pro-moduler har et NFC-grensesnitt for trådløs kommunikasjon med din android smarttelefon. Helt uten tilbehør drar du nytte av mange funksjoner ved appen MINI Analog Pro, og blant annet i forbindelse med service kan du konfigurere modulene direkte på stedet.

Betjening med tablet og appen MINI Analog Pro før automatikkskapet  

Smart konfigurering og overvåking med appen MINI Analog Pro

Smart konfigurering og overvåking med appen MINI Analog Pro

Du kan laste ned den gratis appen MINI Analog Pro til din smarttelefon eller tablet-PC. Avhengig av mobilt sluttutstyr og produkttype har den forskjellige funksjoner:

  • Oppkalling av modulinformasjon
  • Oppkalling av en DIP-innstillingshjelp
  • Konfigurering av de multifunksjonelle modulene
    - via NFC med ditt androidutstyr, helt uten ytterligere tilbehør
    - via Bluetooth med ditt android- eller iOS-utstyr og Bluetooth-adapteren
  • Monitoring av prosessdata i de multifunksjonelle modulene
    - via Bluetooth med ditt android- eller iOS-utstyr og Bluetooth-adapteren

Optimal signalkvalitet med toppmoderne koblingsteknologi

MINI Analog Pro kretskort  

MINI Analog Pro er utstyrt med toppmoderne koblingsteknologi

Optimalt galvanisk skille

Toppmoderne overføringsteknologi og sikkert galvanisk
skille mellom inngang, utgang og forsyning
med 3 kV prøvespenning: MINI Analog Pro gir deg en
helt unik skillekvalitet i klassen 6 mm.

Fleksibel forsyning

Det utvidede forsyningsspenningsområdet
på 9,6 … 30 V DC gir høy grad av tilgjengelighet
og åpner for fleksibel bruk, blant annet
i 12 V applikasjoner.

Høy kontaktkvalitet

Tilkoblingsklemmene kobles til via en robust
innstikksforbindelse. Det finnes ingen metallstifter som
kan bli ødelagt.

Tilbake oppover

Varme, kulde? Aldri noe problem for MINI Analog Pro

Kuldetest MINI Analog Pro  

Skilleforsterkerne MINI Analog Pro er sikre og pålitelige også ved -40 °C

Det store driftstemperaturområdet på -40 ... +70 °C muliggjør bruk også ved ekstreme omgivelsesforhold.

Tilbake oppover

Kvalitet fra en og samme produsent – Made in Germany

Produksjonsserie MINI Analog Pro  

Moderne produksjonsprosesser sikrer høy kvalitet og rask levering

Kun når man har oversikt over selv de minste detaljer kan man være sikker på at kvaliteten stemmer. Derfor utvikler og produserer vi selv alt som har med MINI Analog Pro å gjøre. I egne kunststoff-, metalldel- og SMD-produksjoner fremstiller vi skilleforsterkere "Made in Germany" – i høy kvalitet.

En ytterligere fordel for deg: Korte leveringstider, også ved høye stykkantall.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Service

MINI Analog Pro skilleforsterkere

Konfigurering via DIP


MINI Analog Pro skilleforsterkere

Konfigurering via PC-programvare


MINI Analog Pro skilleforsterkere

Konfigurering via smarttelefon-app