Tilbake til oversikten

Rask og feilfri signaltilknytning med Termination Carrier for MINI Analog Pro

Rask og feilfri signaltilknytning

Termination Carrier med skilleforsterkere MINI Analog  

Termination Carrier med standard monteringsskinneutstyr

De kompakte Termination Carrier kombinerer fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved systemkablingen.

Blant mange standard produkttyper velger du ønsket funksjon for klargjøringen av signaler.

Via prefabrikkerte systemkablinger kobler du modulene raskt og feilfritt til de styrespesifikke I/O-modulene – Plug-and-Play.

Kompakt – for optimal pakningstetthet

Automatikkskap på 80 x 200 cm utstyrt med MINI Analog Termination Carriers  

Opptil 320 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap

Kombinert med de meget kompakte skilleforsterkerne MINI Analog Pro gir Termination Carrier en unik pakningstetthet i automatikkskapet.

Spar opptil 65 % plass sammenlignet med vanlige løsninger:

  • Kompakt byggform: Høyde 160 mm, dybde ca. 175 mm inkludert påsneppede moduler.
  • Systemtilkoblinger plassbesparende montert: Systemkablenes radius stikker ikke ut over modulene.
  • Monteringsskinneholder med integrert endestopper, slik at flere Termination Carriers kan monteres rett ved siden av hverandre.

Med Termination Carrier og MINI Analog Pro installerer du opptil 320 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap.

Robust – gir høy anleggstilgjengelighet

Visning av modulært forsyningskonsept  

Modulært forsyningskonsept for høy tilgjengelighet

Termination Carrier er meget robust: 

  • Stabil, vibrasjonssikker aluminiumprofil
  • Integrert monteringsskinneprofil for godt modulfeste
  • Kretskort beskyttet i profilen – mekanisk dekoblet

Modulært forsyningskonsept

Skilleforsterkerne er koblet til en separat forsyningsmodul via integrerte T-konnektorer. Dermed er Termination-kretskortet i passiv utførelse – det har ingen aktive komponenter som ved svikt ville ha medført utskiftning av Termination Carrier.

Det modulære forsyningskonseptet gir deg følgende:

  • Enkel eller redundant diodedekoblet forsyning
  • Utskiftbare sikringer

Servicevennlig – for forenklet dokumentasjon og oppstart

Termination Carrier med integrert monteringsskinneprofil  

Termination Carrier med integrert monteringsskinneprofil for montering av standard monteringsskinneutstyr

På Termination Carrier benyttes utelukkende standard monteringsskinneutstyr. Spesialutstyr er ikke nødvendig.

Dette gjør Termination Carrier meget servicevennlig:

  • Kun én engineering-design til standard monteringsskinne og systemanvendelser
  • Rask og sikker tilknytning til Termination Carrier-kretskortet med pluggbare og kodede kabelsett
  • Tilkobling på styresiden via prefabrikkerte systemkabler med frontadapter
  • Lett tilgjengelige systemtilkoblinger og modultilkoblingsklemmer
  • Modulutskiftning under drift – Hot Swap

Fleksibel – for optimal tilpasning

Profillengder uten delingsmål  

Profillengder uten delingsmål for styringsspesifikke kanaltall

I tillegg til de universelle Termination Carriers med 1:1-pinning og HART-signalutkobling som opsjon er ytterligere styresystemspesifikke varianter tilgjengelige, under planlegging eller utformes av oss i henhold til dine spesifikasjoner.

Ta gjerne kontakt med oss i den forbindelse:

  • Profillengder uten delingsmål for styringsspesifikt I/O-antall
  • Spesifikke og optimaliserte tilpasninger til I/O-kort i ulike automatiseringssystemer med forskjellige systemplugger og frontadaptere.

Profesjonell systemkabling

Systemkabler kobler Termination Carrier til styringen  

Rask tilknytning til styringsspesifikke I/O-kort

Med de universelle Termination Carriers kobler du opptil 16 MINI Analog Pro-skilleforsterkere til inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen.

Kablene har kanaltall med høyt antall poler og standardiserte samt styringsspesifikke tilkoblinger, for eksempel til:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Flere individuelle løsninger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere