Håndholdt hus HCS

Håndholdte hus HCS for mobilt sluttutstyr

Beskyttelse til bærbart utstyr

Pålitelig beskyttelse av elektronikken i mobil bruk.

Tilbake til Felthus

Kategorier

Søk i Håndholdt hus HCS

Vis alle produktene i denne kategorien

De ergonomisk formede håndholdte husene i serien HCS er optimale for mobile operatørpaneler innen måle- og testteknikk samt for skannere og ID-utstyr. Felthusene er i stabilt ABS-kunststoff og kan benyttes innen logistikk og distribusjon, kjøretøy- og prosessteknikk.

Dine fordeler

  • Enkel integrering av passnøyaktige folietastaturer, kan også leveres etter individuelle spesifikasjoner
  • Standardvarianter for ulike utstyrsgrensesnitt
  • Enkel integrering av displayer
  • Fleksibel utstyrsdesign takket være trinndelt eller rett husform

Modulær husoppbygging

Modulær husoppbygging  

Modulær husoppbygging

Felthusene i serien HCS er modulært oppbygget og har, takket være forskjellige byggformer, praksisrettede utstyrsdesigns.

  • Byggstørrelser Micro, Mini, Mini-P, Medium og Maxi
  • Rett og trinndelt form
  • Utførelser med og uten husåpning for betjeningselementer

 

Mange bruksmuligheter

Mange bruksmuligheter  

Mange bruksmuligheter

IP54-husene i serien HCS er konstruert for et temperaturområde fra -20 °C til +50 °C og er egnet for operatørpaneler med displayer eller folietastaturer.

  • Material: Slagfast ABS-kunststoff
  • Farge: Lysegrå (RAL 7035)

Utstyrsdesigns som ikke kan forveksles

Utstyrsdesigns som ikke kan forveksles  

Utstyrsdesigns som ikke kan forveksles

Kundespesifikke husåpninger og individuelle merkinger muliggjør husdesigns som ikke kan forveksles, for spesielle krav eller der gjenkjenning er en viktig faktor.

  • Husåpninger etter kundespesifikasjoner
  • Individuell merking med laser-, tampong- eller silketrykk

Lett integrerbare folietastaturer

Lett integrering av folietastaturer  

Lett integrering av folietastaturer

Skreddersydde folietastaturer fra Phoenix Contact kan helt enkelt integreres i HCS-hus.

  • Enkel og tidsbesparende integrering av folietastaturer i sølvledeteknikk
  • Forskjellige størrelser og farger for individuell utstyrsdesign
  • Kundespesifikke oppsett på forespørsel

Robuste displayer

Displayer kan enkelt integreres  

Displayer kan enkelt integreres

Displayer til elektronikkhus åpner for funksjonstilpassede indikatorløsninger i skjermstørrelser fra 2,4 til 4,6". De kan benyttes i like stor grad for mobile som for stasjonære anvendelser med elektronikkhus.

  • Kontrastrike LCD-displayer
  • Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
  • Kan benyttes på temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
  • Berøringsdisplayer tilgjengelig på forespørsel

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger