Profilhus HC-ALU

Profilhus HC-ALU for mobile anvendelser

Utendørsproffen

En stabil aluminiumprofil og beskyttelsesgrad IP65 – HC-ALU-serien imponerer.

Tilbake til Felthus

Kategorier

  • Produktliste profilhus HC-ALU
    Profilhus HC-ALU: Utendørsproffen

    Profilhusene HC-ALU i aluminium beskytter elektronikken mot vannsprut samt også mot termiske og mekaniske påvirkninger i felten.

Søk i Profilhus HC-ALU

Vis alle produktene i denne kategorien

Robuste profilhus i serien HC-ALU i aluminium beskytter elektronikken mot vannsprut samt mot termiske og mekaniske påvirkninger i felten. Disse felthusene er egnet for temperaturområder fra -40 °C til +70 °C og har vannsprutbeskyttelse IP65 i henhold til DIN EN 60529.

Dine fordeler

  • Pålitelig ved krevende forhold takket være robust og delt aluminiumprofil for lette komponentgrupper
  • Fleksibel konstruksjon med flere føringsspor for kretskort
  • Beskyttelse mot forstyrrende signaler og varme grunnet komplett metallskjerming
  • Allsidige i bruk fordi displayer eller individuelle folietastaturer samt en frontplate er integrert
  • Veggfeste for stasjonære applikasjoner

Robust ekstruderprofil

Profiler i eloksert aluminium  

Profiler i eloksert aluminium

Både basis- og dekselprofil i serien HC-ALU består av eloksert, ekstrudert aluminiumprofil. Det gir god mekanisk sikkerhet og gode skjermegenskaper mot forstyrrende signaler. I tillegg er det spesielt varmeresistent.

  • Temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
  • Vannsprutbeskyttelse IP65
  • Sidedekslenes skrukanaler er plassert i hulkamre, slik at skruene ikke trenger inn i monteringsrommet.

Ergonomisk design

Ergonomisk design  

Ergonomisk design

Profilhus i serien HC-ALU har en imponerende ergonomisk design. Samtidig har de jevne flatene plass til merking.

  • Sprutvannsbeskyttet tilkoblingsteknikk eller folietastatur
  • Fordypninger i sidedelene og i profildekselet gjør at for eksempel folietastaturer kan integreres formtilpasset.

Universell bruk

Applikasjon HC-ALU  

Universell bruk

Displayer og folietastaturer kan helt enkelt integreres i HC-ALU-huset.

  • Utallige bruksområder i felten

Individuelle modifiseringer

Individuelle modifiseringer  

Individuelle modifiseringer

Husene kan skreddersys. I tillegg til katalogproduktene tilbyr vi individuelle tjenester, som omfatter alt fra spesialprofillengder og mekanisk bearbeiding til merking.

  • Folietastaturer
  • Pakninger
  • Monteringsdeksler
  • Veggfester

Veggfester for HC-ALU-huset

Individuelle modifiseringer  

Individuelle modifiseringer

For økt bruk av HC-ALU-huset kan du benytte veggfestene for stasjonære applikasjoner.

  • Tidsbesparende og fleksibelt feste til veggen eller på maskinen

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger