Grensesnittomformer, for omforming av RS-232 (V.24) til RS-422 (V.11) og RS-485, med galvanisk skille, to kanaler, kan monteres på skinner
Feltbuss-repeatere og serielle grensesnittadaptere
Ved hjelp av feltbussrepeatere til PROFIBUS og RS-485-bussystemer kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall deltagere kan økes i form av segmentering med repeatere. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-kompatibelt eller utvide og fordele kanaler. Det modulære konseptet åpner for vilkårlige kombinasjoner av kanaler i kobber og optiske fibre. Med de serielle grensesnittadapterne kan serielle grensesnitt som RS-232, RS-485, RS-422 og TTY omformes innbyrdes, for slik å koble til forskjellige enheter.
Repeater, for potensialskille og økt rekkevidde i totrådede RS-485-bussystemer, 3-veis skille, kan monteres på skinner
Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for DeviceNet™, SDS, CANopen®, overføringshastighet inntil 1 mb/s. Potensialskille av høy kvalitet mellom grensesnittene, kan monteres på skinne, forsyning 24 V DC
Grensesnittomformer, for galvanisk skille av RS-232 (V.24)-grensesnitt, fire kanaler, kan monteres på skinner
Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, 4-veis skille, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC
Grensesnittomformer, for omforming av RS-232 (V.24) til TTY, med galvanisk skille, to kanaler, kan monteres på skinner
Aktiv endemotstand for PROFIBUS- og RS-485-bussystemer, redundant spenningsforsyning, videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor, galvanisk skille, terminering kan kobles til, integrert programmeringsgrensesnitt
Modulær repeater, for potensialskille og økt rekkevidde i totrådede RS-485-bussystemer opptil 500 kbit/s, 4-veis skille, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC
Repeater, for potensialskille og økt rekkevidde i totrådede RS485-LON-bussystemer, 3-veis skille, kan monteres på skinner
Modulær oppbygging
Modulær oppbygging
Kobber-repeatere for økt ytelse i systemet:
- Start-Delimiter-registreringen filtrerer PROFIBUS-telegrammer med feil
- Grunnet bit-retiming kan komponentene kaskadekobles med ønsket dybde
- Potensialskillet i høy kvalitet sørger for industritilpasset støysikkerhet
PSI-MOS-enhetenes modulære konsept sørger i tillegg for en vilkårlig blanding av kobberkanaler og fiberoptiske kanaler: Utstyret kobles raskt og enkelt til hverandre via T-konnektoren. Dermed er krysskoblingen for datasignaler og forsyningsspenningen utført.
- Rask installering uten kablingsfeil
- Opptil ti enheter kan kombineres slik at de passer til formålet, og utvides til opptil 30 kanaler, etter ønske i kobber eller optiske fibre
- Også under drift kan modulene skiftes ut enkeltvis, uten at de andre påvirkes
- Systemstrømforsyningen (opsjon) kan også benyttes redundant
Feltbussrepeater
Feltbussrepeater - utvidelse gjennom segmentering
Ved hjelp av repeatere fra Phoenix Contact kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall enheter kan økes i form av segmentering med feltbussrepeatere. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-sikkert eller utvide og fordele kanaler. Det modulære konseptet åpner for vilkårlige kombinasjoner av kanaler i kobber og optiske fibre.
- Grunnet integrert bit-retiming med klargjøring av signaler kan feltbussrepeaterne kaskadekobles med ønsket dybde
- En integrert Bit-Oversampling sørger for feilfrie telegrammer
- Start-Delemiter-gjenkjenningen registrerer tilbakevirkningsfritt PROFIBUS-telegrammer som er ødelagt, og filtrerer dem ut av nettverket
Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktiv terminering for PROFIBUS- og RS-485-nettverk
Aktiv terminering av PROFIBUS- og RS-485-nettverk: Med PSI-TERMINATOR-TBUS ikke noe problem.
Det gir mange fordeler:
- Feilfri busskommunikasjon med permanent, aktiv terminering: Bussenheter kan kobles til og fra under drift.
- Fast programmeringsgrensesnitt i nettverket
- Redundant spenningsforsyning
- Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor for drift i modulen
Aktivt programmerings- og diagnostikkutstyr forsynes med spenning via D-SUB-kontakten. Utstyret kan også benyttes som definert servicegrensesnitt innenfor et bussystem.