Ekstendere og repeatere

Ekstendere og repeatere

Økt kapasitet til feltbussnettverkene

Tilbake til Feltbusskommunikasjon

Kategorier

Søk i Ekstendere og repeatere

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved hjelp av ekstenderne fra Phoenix Contact øker du nettverkets rekkevidde over respektive feltbusstandard. Repeatere åpner for segmentering og utvider slik rekkevidder og antall deltakere. Ved hjelp av ekstenderne og repeaterne utvider du feltbussnettverket og ytelseskapasiteten.

Dine fordeler

  • Bedre ytelse grunnet økt rekkevidde og segmentering
  • Ta i bruk vilkårlige totrådersledninger for økt rekkevidde med ekstenderne
  • Nettverksutvidelse etter ønske grunnet klargjøring av signaler med repeatere

PROFIBUS-ekstender for kobberbasert overføring opptil 20 km

PROFIBUS-ekstender med logo  

PROFIBUS-ekstender

Med PROFIBUS-ekstender når du PROFIBUS-deltagere som ligger langt unna, via eldre kobberledninger. Den åpner for datahastigheter opptil 1,5 MBit/s ved avstander opptil 1,5 km, uten spesialkabler.

To DSL-porter pr. enhet åpner for enkel oppbygging av redundante punkt-til-punkt- eller linjestrukturer.

Via T-konnektoren er i tillegg en blandet drift mellom kobberleder og optiske fibre mulig.

Og ikke minst: Strømforsyningen via USB-kabel åpner for konfigurering av utstyr uten ekstern 24 V spenningsforsyning.

Serial-ekstender – utvidelse av RS-232, RS-422 og RS-485 nettverk

Applikasjoner SHDSL-modem  

Serial-ekstender

Den industrielle Serial-ekstenderen muliggjør for serielle RS-232, RS-422 og RS-485-grensesnitt en rekkeviddeøkning som strekker seg ut over den serielle standarden. Spesialkabler er ikke nødvendig, enhver totrådet ledning kan benyttes.

Punkt-til-punkt-, linje- og stjernestrukturer kan implementeres på to- og firetrådede ledninger.

Dermed er det åpnet for kostnadsgunstige nettverk på eksisterende, egne ledninger. Som eksempel kan telefonkabler eller feltbussledninger som er tatt ut av drift, benyttes.

Feltbussrepeater - utvidelse gjennom segmentering

Feltbussrepeater  

Feltbussrepeater

Ved hjelp av repeatere fra Phoenix Contact kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall deltagere kan økes i form av segmentering med repeatere. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-sikkert eller utvide og fordele kanaler. Det modulære konseptet åpner for vilkårlige kombinasjoner av kanaler i kobber og optiske fibre.

  • Grunnet integrert bit-retiming med klargjøring av signaler kan repeaterne kaskadekobles med ønsket dybde
  • En integrert Bit-Oversampling sørger for feilfrie telegrammer
  • Start-Delemiter-gjenkjenningen registrerer tilbakevirkningsfritt PROFIBUS-telegrammer som er ødelagt, og filtrerer dem ut av nettverket

Aktiv terminering for PROFIBUS- og RS-485-nettverk

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktiv terminering av PROFIBUS og RS-485-nettverk: Med PSI-TERMINATOR-TBUS ikke noe problem.

Det gir mange fordeler:

  • Feilfri busskommunikasjon takket være permanent, aktiv terminering Dermed kan bussdeltagerne kobles til og fra under drift.
  • Fast programmeringsgrensesnitt i nettverket
  • Redundant spenningsforsyning
  • Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor for drift i modul

Aktivt programmerings- og diagnostikkutstyr forsynes med spenning via D-SUB-kontakten. Utstyret kan også benyttes som definert servicegrensesnitt innenfor et bussystem.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk