Utstyrsmanagement og -parametrisering

Perfekt innstilt

Perfekt innstilt

Hold utstyret på dagens status og parametriser intelligent utstyr, sensorer og aktuatorer raskt og effektivt.

Tilbake til Programvare

Kategorier

Søk i Utstyrsmanagement og -parametrisering

Vis alle produktene i denne kategorien

Den sentrale parametriseringen av utstyr uavhengig av produsent, er en avgjørende fordel i komplekse automatiseringsanlegg. Med programvareverktøyer fra Phoenix Contact for parametrisering av utstyr stiller du inn for eksempel sensorer og aktuatorer praktisk og sentralt. Er en ny utstyrs-Firmware tilgjengelig? Oppdater utstyret til dagens status, og ta i bruk nye funksjoner.

Dine fordeler

  • Brukervennlig parametrisering av utstyr – uavhengig av bussprotokoll
  • Tilknytning av verktøy for betjening av utstyr via standardiserte grensesnitt som FDT og TCI
  • Parametrisering via generisk eller utstyrsspesifikt brukergrensesnitt takket være FDT/DTM-konsept
  • Sikker oppstart, for eksempel gjennom kablingstester for I/O-stasjoner
  • Enkel utskiftning av utstyr fordi parameterene lagres sentralt
  • Enkel integrering av funksjonell sikkerhet – med programvare for I/O-moduler med SafetyBridge Technology
  • Oppdatering av utstyrs-Firmware også via nettverket

Programvareverktøy for rask parametrisering

Programvare for parametrisering av utstyr  

Programvare for parametrisering av utstyr

Phoenix Contact tilbyr forskjellige programvareverktøyer for parametrisering av utstyr – i alle tilfeller en egnet løsning for ditt behov.

AutomationXplorer+
Et programvareverktøy på FDT-basis som tilbyr en plattform for brukergrensesnitt for forskjellige typer utstyr. Fra AutomationXplorer+ kan du slik parametrisere sensorer, aktuatorer eller utstyr uavhengig av produsenter – også på tvers av nettverksgrenser.

Startup+
Programvaren er spesielt utviklet for Axioline-I/O-systemet. Med Startup+ kontrollerer du for eksempel kablingen av din Axioline-stasjon uten at du må koble deg opp mot et nettverk.

MGUARD DM
Programvare for administrering av rutere med integrert brannmur. Med en egen mekanisme som mal kan du som bruker konfigurere og administrere opptil flere tusen rutere.

SAFECONF
Safetyprogramvare for funksjonell sikkerhet. Med SAFECONF konfigurerer du TRISAFE- eller SafetyBridge-moduler. Via funksjonen drag & drop skaper du et sikkerhetssystem som er helt tilpasset dine krav.  

PC Worx Firmware Updater
Med PC Worx Firmware Updater sørger du for at utstyret alltid er i henhold til dagens status. En oppdatert Firmware utbedrer feil eller stiller nye funksjoner til disposisjon. Programmet støtter allerede et høyt antall enheter og utvides for ytterligere utstyrsserier.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00