Buffermodul på monteringsskinnen

Buffermodul

Du kan utvide UPS-systemet ditt ved hjelp av en vedlikeholdsfri buffermodul. Beskytt anvendelsen din, og lask nettsvikt på opptil flere sekunder. Buffermodulene forener den elektroniske omkoblingsenheten og en vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis i ett og samme hus. De er egnet for skinnemontering, og med sin kompakte byggform sørger de for å spare plass.

Dine fordeler

  • Kompakt byggform i buffermodulen sparer plass
  • Enkel håndtering: Vedlikeholdsfri grunnet elektrolyttkondensatorer
  • Kan også benyttes på lavt effektområde takket være mykstart
Buffermodul QUINT BUFFER

Buffermodul QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – kompakte buffermoduler for svikt på flere sekunder

Buffermodulen QUINT BUFFER lasker strømsvikt på sekundområdet, og forener den elektroniske omkoblingsenheten og energiakkumulatoren i ett og samme hus.

  • Elektrolyttkondensatorer
  • Omfattende signalisering (LED-er og signalklemmer)
  • Stort temperaturområde: -40 °C … +70 °C
  • Fast og variabel tilkoblingsterskel: Automodus optimaliserer strømforsyningene QUINT POWER, manuell innstilling er mulig for ytterligere anvendelser