- Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
- Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med smeltesikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
- Optimal overlastbeskyttelse av tilkoblet last grunnet utvalg med forskjellige karakteristikker
1-kanals, termisk automatsikring for beskyttelse av laster på opptil 32 V DC i ved overlast. Sikringstype: treg. Pluggbar på sikringsklemmer og grensesnitt for flatpluggsikringer, form C, iht. ISO-standard 8820-3. Med fast nominell strøm: 5 A