Anleggsmerking

Anleggsmerking

Entydig anleggsmerking hjelper deg med å unngå betjeningsfeil, det sørger for god orientering og er helt essensielt for arbeidssikkerheten. Opplysnings- og sikkerhetsskilt gir viktig informasjon i forbindelse med drift, vedlikehold og service i anleggene. Merkematerial fra Phoenix Contact oppfyller alle lovbestemmelser med hensyn til fagmessig korrekt merking av anlegg.

Go to Product Detail Page for item 1014317
PMM (EX50)R YE - Magnetskilt
PMM (EX50)R YE - Magnetskilt
1014317

Magnetskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk heftende, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 15 m, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 0830431
PML-W100 (100X100)R - Varselskilt
PML-W100 (100X100)R - Varselskilt
0830431
Electrical Number: 1804054

Varselskilt, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0830430
PML-W100 (50X50)R - Varselskilt
PML-W100 (50X50)R - Varselskilt
0830430
Electrical Number: 1804051

Varselskilt, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0803872
US-PML-ESS100 (D90) YE - Etikett
US-PML-ESS100 (D90) YE - Etikett
0803872

Etikett, for merking av nødstoppbrytere, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 90 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 90 mm, tekstfeltbredde: 90 mm

Go to Product Detail Page for item 1014237
PML-T105 (26X280)R - Rørledningsmerker
PML-T105 (26X280)R - Rørledningsmerker
1014237

Rørledningsmerker, Rull, gul/svart, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: forhåndstrykk, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 26 mm, tekstfeltbredde: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014306
PMM (EX25)R - Magnetskilt
PMM (EX25)R - Magnetskilt
1014306

Magnetskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk heftende, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 15 m, tekstfelthøyde: 25 mm, tekstfeltbredde: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014309
PMM (EX30)R - Magnetskilt
PMM (EX30)R - Magnetskilt
1014309

Magnetskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk heftende, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 15 m, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014218
US-PML-P100 (D100) - Forbudsskilt
US-PML-P100 (D100) - Forbudsskilt
1014218

Forbudsskilt, Kort, rød/hvit, forhåndstrykk, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm

Dine fordeler

  • Variable løsninger – mange forskjellige materialtyper for ulike bruksområder
  • Bruksklare skilt og materialer som kan merkes
  • Utmerket motstandsdyktighet mot miljøpåvirkninger og dermed pålitelig, varig merking av anleggene
Varselskilt "Farlig spenning"

Varselskilt

Varselskilt

Varselskilt brukes til å merke farepunkter på anlegg og i bedrifter. De finnes som meget fleksible, myke PVC-etiketter, som bruksklare utførelser og uten merking.

Forbudsskilt "Berøring forbudt"

Forbudsskilt

Forbudsskilt

Forbudsskilt viser til forbud mot handlinger som kan føre til farer. Du kan velge blant tre forskjellige varianter. Merkede og umerkede versjoner dekker alle brukstilfeller og gir optimal fleksibilitet.

Påbudsskilt "Bruk hørselvern"

Påbudsskilt

Påbudsskilt

Påbudsskilt viser til en bestemt foreskrevet atferd og benyttes i forbindelse med forebygging av ulykker på arbeidsplassen. De finnes i bruksklare utførelser og også uten merking for individuell utforming.

Farestoffskilt

Farestoffskilt

Farestoffskilt

Farestoffskilt er ment som en ekstra merking av rørledningsmerker dersom rørledningene benyttes til transport av farestoffer i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV) De finnes i ferdigtrykkede utførelser og uten trykk.

Rørledningsmerker

Rørledningsmerker

Rørledningsmerker

Rørledningsmerker brukes for å identifisere væsker eller gass. Rørledningsmerker med ferdig farget forhåndstrykk åpner for individuell merking av rørledninger i henhold til DIN 2403.

Fastklebing av informasjonsskilt for brannalarmanlegg

Fastklebing av informasjonsskilt for brannalarmanlegg

Informasjonsskilt for brannalarmanlegg

Selvklebende etiketter for merking av brannalarmanlegg brukes for å identifisere de forskjellige brannalarmene. De meget fleksible PVC-etikettene finnes i varianter uten trykk og ferdigtrykket.

Merker for nødstoppknapper

Merker for nødstoppknapper

Merker for nødstoppknapper

Godt synlig merking av nødstoppknapper er obligatorisk i henhold til maskindirektivet. I den forbindelse finnes det etiketter med og uten trykk i kortformat.

Magnetskilt "Level 1"

Magnetskilt

Magnetskilt

Magnetskilt er en fleksibel løsning dersom permanent merking ikke er ønsket. De festes raskt på metallflater, og kan fjernes like raskt igjen. PMM-magnetskilt finnes i tre farger.