Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Overspenningsvern for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Overspenningsbeskyttelse innen måle-, styre- og reguleringsteknikk sørger for at signalene overføres feilfritt. Forutsetning for feilfri drift er høy kvalitet og at signalene som overføres, er tilgjengelige. Vårt overspenningsvern gir deg en optimal løsning for alle typer bruk innen måle-, styre- og reguleringsteknikk. Dermed unngås anleggssvikt.

Dine fordeler

  • En komplett produktportefølje med overspenningsbeskyttelsesutstyr sørger for beskyttelse av alle vanlige måle-, styre- og reguleringstekniske signaler, helt etter behov
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonen
  • Enkel testing grunnet pluggbar utførelse av overspenningsbeskyttelsesutstyr
  • Global bruk på potensielt eksplosive områder grunnet godkjennelsene ATEX og IECEx
  • Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk er en del av COMPLETE line-systemet

Nye produkter

Overspenningsbeskyttelse for bruk med APL på DIN-skinne
CLT-10P/2-MOV-230V-I montert på topphattskinne

Overspenningsbeskyttelse for APL-anvendelser

Sikker bruk av feltutstyr

I TERMITRAB complete overspenningsbeskyttelsesporteføljen tilbyr Phoenix Contact nå også to produktvarianter for bruk med Advanced Physical Layer. Koblingsvariantene er spesielt tilpasset APL-applikasjonsområdet.

Viktigste egenskaper

  • Byggbredde kun 6 mm
  • Tredje klemmenivå på produktet
  • Oppfyllelse av APL-applikasjonsspesifikasjonen
  • Integrert overlastbeskyttelse
  • Kan benyttes på eksplosjonsbeskyttede områder

Dine fordeler

  • Plass- og kostnadsbesparende grunnet smal byggbredde på kun 6 mm
  • Overholdelse av APL-applikasjonsspesifikasjonen takket være optimalisert beskyttelseskobling
  • Enkel integrering av skjermingen takket være et tredje klemmenivå på produktet
  • Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (tilvalg)
  • Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av pluggene

Overspenningsbeskyttelse for 230-V-signaler

Sterk beskyttelse med kompakt bredde

Den nye plug-in overspenningsbeskyttelsen CLT-10P/2-MOV-230V-I-P gir pålitelig beskyttelse mot overspenninger i 230 V-signalapplikasjoner. Installasjonen utføres på to rekkeklemmer av typen PT 2,5-...CLT. Få sikkerhet og effektivitet i ett og samme produkt.

Viktigste egenskaper

  • Enkel installering
  • Kraftig vernebryter
  • Integrert overlastbeskyttelse
  • Valgfri fjernmelding
  • Smal byggbredde
  • Kan testes med CHECKMASTER 2

Dine fordeler

  • Enkel installering med push-in-rekkeklemmer med pluggbar overspenningsbeskyttelse
  • Meget høy anleggstilgjengelighet grunnet ytelsessterk beskyttelseskobling med integrert overlastbeskyttelse
  • Rask og enkel diagnostikk grunnet fjernmelding som tilvalg for implementering i digitale infrastrukturer
  • Fremtidssikker – oppfyller internasjonale standarder og retningslinjer, som IEC 61643-21

Konfigurator for overspenningsvern for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Konfigurator i bruk for overspenningsvern for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Konfigurator overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Innen måle-, styre- og reguleringsteknikk forbinder et høyt antall ledninger mange ulike grensesnitt. Via disse ledningene vil overspenning kunne koble seg inn i alle grensesnitt. I to trinn til korrekt overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk.

Oversikt over produktseriene

Smal TERMITRAB complete overspenningsvern med valgfri fjernmelding montert på monteringsskinne
PLUGTRAB PT-IQ med push-in-tilkoblingsteknologi montert på monteringsskinne med 3-trinns display
CLIXTRAB overspenningsbeskyttelse installert på rekkeklemmer
Overspenningsbeskyttelse for direkte tilkobling til feltenheter: SURGETRAB
Smal TERMITRAB complete overspenningsvern med valgfri fjernmelding montert på monteringsskinne

TERMITRAB complete er verdens smaleste overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk. Med produktserien får du et komplett system. Den strekker seg fra enkel, entrinnet overspenningsbeskyttelse og helt til flertrinnede, pluggbare varianter med knivskille, signalisering og fjernmeldeopsjon.

Det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret har en bredde på kun 3,5 mm. Det gir en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med installasjoner i byggform 7 mm.

Beskyttelsesutstyret i serien TERMITRAB complete gir en mekanisk signalisering som viser beskyttelsesutstyrets status uten ekstra hjelpeenergi. Fjernmeldemoduler (opsjon) overvåker opptil 40 beskyttelsesenheter optisk. Ved termisk overlast signaliserer fjernmeldemodulene statusen som samlemelding via en potensialfri kontakt, for eksempel til kontrollrommet.

PLUGTRAB PT-IQ med push-in-tilkoblingsteknologi montert på monteringsskinne med 3-trinns display

PLUGTRAB PT-IQ gir en flertrinnet overvåking av det installerte overspenningsbeskyttelsesutstyret. Her hensyntas samtlige beskyttelseskoblinger som begrenser spenningen. Kontrolleren forsyner opptil 28 beskyttelsesenheter med spenning. Samtidig ivaretar den samlefjernmeldingen. Et gult statussignal signaliserer at ytelsesgrensen er nådd som følge av hyppig overspenning. Overspenningsbeskyttelsen er da fremdeles funksjonsdyktig, og anlegget fortsatt beskyttet. Det anbefales å foreta en utskiftning dersom statusen er gul, dette for å forhindre unødvendige servicetiltak.

Grønn: Beskyttelsesutstyr OK
Gul: Effektgrensen nådd, utskiftning anbefales
Rød: Overbelastet, utskiftning nødvendig

CLIXTRAB overspenningsbeskyttelse installert på rekkeklemmer

Produktserien CLIXTRAB er designet for sikkerhetsrelevante anlegg, for eksempel innen jernbaneindustrien. Artiklene består av push‑in‑rekkeklemmer med knivskille og tilhørende overspenningsbeskyttelsesplugg. Med det standardiserte tilbehøret for rekkeklemmesystemet føyer artiklene seg ideelt inn i nye og eksisterende installasjoner.

Med CLIXTRAB er du helt trygg: Den kraftige beskyttelseskoblingen med integrert overlastbeskyttelse sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Den mekaniske kodingen av pluggene forhindrer feilplugging og gir sikkerhet ved vedlikeholdsarbeid.

Lyn- og overspenningsbeskyttelsen gir i tillegg raske og enkle diagnostikkmuligheter. Med den tilgjengelige fjernmeldingen (opsjon) overvåker du enhetene enkelt på avstand. Gjennom implementeringen i den digitale infrastrukturen din, er du perfekt forberedt for fremtiden. Gjentagende kontroller foretas raskt og enkelt med CHECKMASTER 2.

Overspenningsbeskyttelse for direkte tilkobling til feltenheter: SURGETRAB

SURGETRAB er overspenningsbeskyttelsesutstyr for alle vanlige standardsignaler og festes direkte til sensorhodet ved hjelp av tilkoblingsgjengene. Denne monteringsmetoden sparer tid og kostnader, en ekstra tilkoblingsboks for montering av overspenningsbeskyttelsen bortfaller.

Det finnes tilkoblingsvarianter for gjennomgangs- og parallellkabling. Dermed tilkobles beskyttelseskoblingen etter ønske i serie eller parallelt med måleverdigiveren. Ved varianten for parallellkabling kreves et ekstra tilkoblingsgjenge på sensorhodet.

Egenskapene til produktserien TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Beskyttelsesutstyr
TERMITRAB complete
Integrert knivskille i TERMITRAB complete
Pluggbare varianter av TERMITRAB complete
Også når signaler i egensikre strømkretser med tennbeskyttelsesgrad Ex i skal beskyttes, har TERMITRAB complete en velegnet løsning parat.

Alltid velegnet overspenningsbeskyttelse

For alle krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk tilbyr Phoenix Contact nyskapende komponenter for overspenningsbeskyttelse.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Monteringstype DIN-skinne DIN-skinne DIN-skinne Kan skrus på feltutstyret
Byggbredde 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2" / 3/4"
Tilkoblingsteknikk Push-in/skrue Push-in/skrue Skrue Kabler
pluggbar / ikke pluggbar ja/ja ja/nei ja/nei nei/nei
Statusindikator 2-trinns, mekanisk 3-trinns, LED nei nei
Fjernmelding alternativ ja nei nei
Kan testes med Checkmaster 2
Egensikre varianter

Typiske bruksområder for måle-, styre- og reguleringsteknikken


Overspenningsvern med symbol for isolerte signalkretser
Overspenningsvern med symbol for signaler med felles referansepotensial
Overspenningsvern med symbol for motstandsavhengige målere
Overspenningsvern med symbol for potensielt eksplosjonsfarlige bruksområder
Ett-trinns overspenningsvern med gassutladningsavleder
Overspenningsvern med symbol for isolerte signalkretser

Analoge målestørrelser som turtall, trykk, gjennomstrømning og annet, registreres av sensorer og omformes til strøm- henholdsvis spenningssignaler ved hjelp av måleomformere. Overføringen til kontrolleren eller skillemodulen foregår innenfor et standardisert verdiområde. Den såkalte 1x2-koblingen benyttes typisk for slike analoge overføringsmetoder.

Transient innkoblet overspenning kan forårsake skader på både feltutstyret og på sentral side. Begge sluttpunkter bør derfor utstyres med overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk.

Overspenningsvern med symbol for signaler med felles referansepotensial

Koblingstilstander og signalkontakter er typiske signaler som registreres med binærinnganger i kontrollere. Med kontrollerne kobles også aktuatorer som for eksempel magnetventiler. Benytt egnet overspenningsbeskyttelse for å beskytte kontrollernes ømfintlige inn- og utganger. Ofte er de enkelte binærsignalene koblet mot et felles referansepotensial. Typiske beskyttelsesanordninger som tar hensyn til dette felles referansepotensialet, gir de såkalte 2X1- eller 4X1-koblingene.

Overspenningsvern med symbol for motstandsavhengige målere

Hvis en målestørrelse fastsettes direkte via motstandsverdien i en elektrisk komponent, spiller de ekstra impedansene inne i målesløyfen en spesiell rolle. Dette gjelder for eksempel temperaturmålere med platinamotstander (Pt 100, Pt 1000) og også strekklapper i totrådersteknikk. Vanligvis har overspenningsbeskyttelsesprodukter for måling, styring og regulering impedanser i langsgående jordledere. Hvis impedansene føres inn i kretsen uten ny kalibrering, forvrenges måleresultatet som følge av total impedansendring. Koblingsvarianter uten ekstra langsmotstand forenkler installeringen av overspenningsbeskyttelse ved den type anvendelser.

Overspenningsvern med symbol for potensielt eksplosjonsfarlige bruksområder

Innen kjemisk og petrokjemisk industri oppstår det, på grunn av prosesstekniske forløp, stadig eksplosjonsfarlig atmosfære. De oppstår som følge av blant annet damp, tåke eller gass som strømmer ut. Men også i møller, siloer, sukker- og fôrfabrikker må man regne med forekomster av potensielt eksplosiv atmosfære som følge av støv.

Overspenningsbeskyttelsesutstyret for Ex-områder underligger spesielle betingelser. Artiklene imøtekommer de spesielle kravene i tennbeskyttelsesgrad Egensikkerhet. Ettersom alt overspenningsbeskyttelsesutstyr for egensikre strømkretser er innordnet i kategori "Ex ia", gir de også optimal sikkerhet. I denne kategorien skal komponenten ikke kunne forårsake tenning selv ved antagelsen om at to uavhengige feil oppstår.

Montering er tillatt i Ex-sone 1, Ex-sone 2 og på Non-Ex-området. Videreføring av tilkoblede signaler er tillatt frem til Ex-sone 0. Enkelte artikler imøtekommer i tillegg kravene i tennbeskyttelsesgrad trykkapsling. Godkjenningene er i henhold til ATEX og IECEx.

Ett-trinns overspenningsvern med gassutladningsavleder

Ideelt sett har overspenningsbeskyttelseskonseptet en flertrinnet oppbygging. Det betyr optimalisert plassering av raskt reagerende komponenter som suppressordioder og ytelsessterkt beskyttelsesutstyr som gassutladingsavledere. Gapet som oppstår mellom disse to beskyttelsestrinnene, lukkes av varistorer. De reagerer saktere enn dioder, men har bedre avledningskapasitet.

Ettrinns beskyttelsesutstyr har kun én komponent. De er blant annet egnet for ekstra sikring av lange ledninger fra felten, ved bygningsinnganger eller på overgangen mellom ulike beskyttelsessoner. Ettrinns beskyttelsesutstyr med langsspenningsbeskyttelse beskytter mot overspenning mellom de enkelte signallederne. Varianter med tverrspenningsbeskyttelse sikrer beskyttelsen av en leder og leder eller Ground.